Список продукції: кабельні вводи, захищені від електромагнітних перешкод

Фільтр

18 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONDUCTOR_DIAMETER_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Диаметр кабеля

  • Інші функції
    Закрити

    Диаметр кабеля



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Кабельный ввод - G-INSEC-M12-S68N-NCRS-S - 1411187

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 6,5 мм, экранировка: есть, резьба соединительной части: M12, цвет: cеребристый

Кабельный ввод - G-INSEC-M16-S68N-NCRS-S - 1411188

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 5 мм ... 9 мм, экранировка: есть, резьба соединительной части: M16, цвет: cеребристый

Кабельный ввод - G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - 1411189

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 9 мм ... 13 мм, экранировка: есть, резьба соединительной части: M20, цвет: cеребристый

Кабельный ввод - G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 1411190

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 11 мм ... 16 мм, экранировка: есть, резьба соединительной части: M25, цвет: cеребристый

Кабельный ввод - G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - 1411191

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 14 мм ... 21 мм, экранировка: есть, резьба соединительной части: M32, цвет: cеребристый

Кабельный ввод - G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - 1411192

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 19 мм ... 27 мм, экранировка: есть, резьба соединительной части: M40, цвет: cеребристый

Кабельный ввод - G-INSEC-M50-L68N-NCRS-S - 1411193

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 24 мм ... 35 мм, экранировка: есть, резьба соединительной части: M50, цвет: cеребристый

Кабельный ввод - G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S - 1411194

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 32 мм ... 42 мм, экранировка: есть, резьба соединительной части: M63, цвет: cеребристый

Кабельный ввод - G-INSEC-PG7-S68N-NNES-S - 1411195

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 3 мм ... 6,5 мм, экранировка: есть, резьба соединительной части: Pg7, цвет: cеребристый

Кабельный ввод - G-INSEC-PG9-S68N-NNES-S - 1411196

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм, экранировка: есть, резьба соединительной части: Pg9, цвет: cеребристый

18 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити