Список продукції: міні- та мікроклеми

Фільтр

48 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

  • Інші функції
    Закрити

    Параметры



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Тип монтажной рейки

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Цвет

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GROUNDING_FOOT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Количество подключений

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетный ток

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетное напряжение

Проходная мини-клемма - MUT 2,5 - 3248030

Проходная мини-клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, cечение:0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 15

Проходная мини-клемма - MUT 2,5 BU - 3248031

Проходная мини-клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: синий, тип монтажа: NS 15

Заземляющая клемма Mini - MUT 2,5-PE - 3248032

Заземляющая клемма Mini, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 15

Проходная мини-клемма - MUT 4 - 3248035

Проходная мини-клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, cечение:0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 15

Проходная мини-клемма - MUT 4 BU - 3248036

Проходная мини-клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: синий, тип монтажа: NS 15

Заземляющая клемма Mini - MUT 4-PE - 3248037

Заземляющая клемма Mini, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 15

Микроклемма - MT 1,5 - 3100305

Микроклемма, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 16, ширина: 4,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 15

Микроклемма - MT 1,5 BU - 3003363

Микроклемма, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 16, ширина: 4,2 мм, цвет: синий, тип монтажа: NS 15

Проходные клеммы - ATEX-MT 1,5 BU - 3030103

Проходные клеммы, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 16, ширина: 4,2 мм, цвет: синий, тип монтажа: NS 15

Микроклемма - MT 1,5-TWIN - 3001682

Микроклемма, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 16, ширина: 4,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 15

48 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити