Список продукції: теплові автоматичні вимикачі пристроїв

Фільтр

27 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUSE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Тепловой защитный выключатель - TCP 5/DC32V - 0700005

Тепловой защитный выключатель, полюсов: 1, номинальный ток: 5 A, номинальное напряжение: 32 В, ширина: 6 мм, тип предохранителей: Инерционного типа, тип предохранителя: Автомат, тип монтажа: на основной элемент, Цвет: светло-коричневый

Тепловой защитный выключатель - TCP 7,5/DC32V - 0700007

Тепловой защитный выключатель, полюсов: 1, номинальный ток: 7,5 A, номинальное напряжение: 32 В, ширина: 6 мм, тип предохранителей: Инерционного типа, тип предохранителя: Автомат, тип монтажа: на основной элемент, Цвет: коричневый

Тепловой защитный выключатель - TCP 10/DC32V - 0700010

Тепловой защитный выключатель, полюсов: 1, номинальный ток: 10 A, номинальное напряжение: 32 В, ширина: 6 мм, тип предохранителей: Инерционного типа, тип предохранителя: Автомат, тип монтажа: на основной элемент, Цвет: красный

Тепловой защитный выключатель - TCP 15/DC32V - 0700015

Тепловой защитный выключатель, полюсов: 1, номинальный ток: 15 A, номинальное напряжение: 32 В, ширина: 6 мм, тип предохранителей: Инерционного типа, тип предохранителя: Автомат, тип монтажа: на основной элемент, Цвет: синий

Тепловой защитный выключатель - TCP 20/DC32V - 0700020

Тепловой защитный выключатель, полюсов: 1, номинальный ток: 20 A, номинальное напряжение: 32 В, ширина: 6 мм, тип предохранителей: Инерционного типа, тип предохранителя: Автомат, тип монтажа: на основной элемент, Цвет: желтый

Тепловой защитный выключатель - TCP 25/DC32V - 0700025

Тепловой защитный выключатель, полюсов: 1, номинальный ток: 25 A, номинальное напряжение: 32 В, ширина: 6 мм, тип предохранителей: Инерционного типа, тип предохранителя: Автомат, тип монтажа: на основной элемент, Цвет: белый

Тепловой защитный выключатель - TCP 30/DC32V - 0700030

Тепловой защитный выключатель, полюсов: 1, номинальный ток: 30 A, номинальное напряжение: 32 В, ширина: 6 мм, тип предохранителей: Инерционного типа, тип предохранителя: Автомат, тип монтажа: на основной элемент, Цвет: светло-зел.

Тепловой защитный выключатель - TCP 40/DC32V - 0700040

Тепловой защитный выключатель, полюсов: 1, номинальный ток: 40 A, номинальное напряжение: 32 В, ширина: 6 мм, тип предохранителей: Инерционного типа, тип предохранителя: Автомат, тип монтажа: на основной элемент, Цвет: oранжевый

Тепловой защитный выключатель - TCP 0,1A - 0712107

Автомат для тепловой защиты, вставляется в винтовые клеммные модули с предохранителями UK 6-FSI/C и пружинные клеммные модули с предохранителями ST 4-FSI/C

Тепловой защитный выключатель - TCP 0,25A - 0712123

Автомат для тепловой защиты, вставляется в винтовые клеммные модули с предохранителями UK 6-FSI/C и пружинные клеммные модули с предохранителями ST 4-FSI/C

27 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити