Список продукції: людино-машинні інтерфейси для TSwin

Фільтр

120 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_SOFTWARE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Прикладное ПО

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_RESOLUTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DATA_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FIELDBUS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Полевые шины

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_BACKLIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CPU_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATING_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Сенсорная панель - TP35AM/702000 S00001 - 2401032

Сенсорная панель с 8,9 cm / 3,5"-FSTN-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 256 градаций серого , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: без)

Сенсорная панель - TP35AM/702000 S00003 - 2401033

Сенсорная панель с 8,9 cm / 3,5"-FSTN-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 256 градаций серого , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT / TSDiag. (шинная система: без)

Сенсорная панель - TP35AM/722000 S00001 - 2401037

Сенсорная панель с 8,9 cm / 3,5"-FSTN-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 256 градаций серого , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: PROFIBUS DP)

Сенсорная панель - TP35AM/732000 S00001 - 2401038

Сенсорная панель с 8,9 cm / 3,5"-FSTN-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 256 градаций серого , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: MPI)

Сенсорная панель - TP35AM/742000 S00001 - 2401039

Сенсорная панель с 8,9 cm / 3,5"-FSTN-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 256 градаций серого , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: CAN)

Сенсорная панель - TP35AM/782000 S00001 - 2401041

Сенсорная панель с 8,9 cm / 3,5"-FSTN-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 256 градаций серого , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: без)

Сенсорная панель - TP35AT/702000 S00001 - 2401042

Сенсорная панель с 8,9 cm / 3,5"-TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 цветов , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: без)

Сенсорная панель - TP35AT/702000 S00003 - 2401043

Сенсорная панель с 8,9 cm / 3,5"-TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 цветов , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT / TSDiag. (шинная система: без)

Сенсорная панель - TP35AT/732000 S00001 - 2401053

Сенсорная панель с 8,9 cm / 3,5"-TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 цветов , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: MPI)

Сенсорная панель - TP35AT/742000 S00001 - 2401055

Сенсорная панель с 8,9 cm / 3,5"-TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 цветов , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: CAN)

120 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити