Список виробів: модулі шин

Фільтр

24 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

  • Інші функції
    Закрити

    Параметры



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Функция

  • Інші функції
    Закрити

    Функция



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Степень защиты

новинка

Устройство сопряжения с шиной - AXL F BK PN TPS - 2403869

Шинный интерфейс F Axioline для PROFINET (включая цокольный модуль шины и штекер)

новинка

Устройство сопряжения с шиной - AXL F BK PN SC-RJ - 2400165

Шинный интерфейс F Axioline для PROFINET (включая цокольный модуль шины и штекер)

Устройство сопряжения с шиной - AXL F BK PN - 2701815

Шинный интерфейс F Axioline для PROFINET (включая цокольный модуль шины и штекер)

Устройство сопряжения с шиной - AXL F BK PN XC - 2701222

Шинный интерфейс Axioline F для PROFINET, исполнение для тяжелых условий (включая цокольный модуль шины и штекер)

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E PN DI8 DO8 M12 6M - 2701515

Axioline E, Устройство цифрового ввода/вывода, PROFINET, Технология быстрого подсоединения M12, Цифровые входы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Цифровые выходы: 8, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводная схема, Металлический корпус, cтепень защиты: IP65/IP67

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E PN DI16 M12 6M - 2701516

Axioline E, Устройство цифрового ввода, PROFINET, Технология быстрого подсоединения M12, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Металлический корпус, cтепень защиты: IP65/IP67

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E PN DIO16 M12 6M - 2701517

Axioline E, Устройство цифрового ввода/вывода, PROFINET, Технология быстрого подсоединения M12, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Цифровые выходы: 16, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводная схема, Металлический корпус, cтепень защиты: IP65/IP67

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E PN DI8 DO4 2A M12 6M - 2701518

Axioline E, Устройство цифрового ввода/вывода, PROFINET, Технология быстрого подсоединения M12, Цифровые входы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Цифровые выходы: 4, 24 В DC, 2 A, cпособ подключения: 3-проводная схема, Металлический корпус, cтепень защиты: IP65/IP67

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E PN IOL8 DI4 M12 6M - 2701519

Устройство Axioline E-PROFINET в металлическом корпусе с 8 портами IO-Link и 4 цифровыми входами, 24 В DC, разъемы для быстрого подключения M12

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E PN DI8 DO8 M12 6P - 2701509

Axioline E, Устройство цифрового ввода/вывода, PROFINET, Технология быстрого подсоединения M12, Цифровые входы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Цифровые выходы: 8, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводная схема, Пластмассовый корпус, cтепень защиты: IP65/IP67

24 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити