Список продукції: Axioline E

Фільтр

70 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Функция

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E EC DI8 DO8 M12 6M - 2701525

Axioline E, Устройство цифрового ввода/вывода, EtherCAT®, Технология быстрого подсоединения M12, Цифровые входы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Цифровые выходы: 8, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводная схема, Металлический корпус, cтепень защиты: IP65/IP67

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E EC DI16 M12 6M - 2701526

Axioline E, Устройство цифрового ввода, EtherCAT®, Технология быстрого подсоединения M12, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, cпособ подключения: 3-проводная схема, Металлический корпус, cтепень защиты: IP65/IP67

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E EC DIO16 M12 6M - 2701528

Axioline E, Устройство цифрового ввода/вывода, EtherCAT®, Технология быстрого подсоединения M12, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Цифровые выходы: 16, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводная схема, Металлический корпус, cтепень защиты: IP65/IP67

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6M - 2701529

Axioline E, Устройство цифрового ввода/вывода, EtherCAT®, Технология быстрого подсоединения M12, Цифровые входы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Цифровые выходы: 4, 24 В DC, 2 A, cпособ подключения: 3-проводная схема, Металлический корпус, cтепень защиты: IP65/IP67

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E EC IOL8 DI4 M12 6M - 2701531

Устройство Axioline E-EtherCAT® в металлическом корпусе с 8 портами IO-Link и 4 цифровыми входами, 24 В DC, разъемы для быстрого подключения M12

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E EIP DI8 DO8 M12 6M - 2701487

Axioline E, Устройство цифрового ввода/вывода, Ethernet/IP, Технология быстрого подсоединения M12, Цифровые входы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Цифровые выходы: 8, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводная схема, Металлический корпус, cтепень защиты: IP65/IP67

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E EIP DI16 M12 6M - 2701488

Axioline E, Устройство цифрового ввода, Ethernet/IP, Технология быстрого подсоединения M12, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Металлический корпус, cтепень защиты: IP65/IP67

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E EIP DIO16 M12 6M - 2701489

Axioline E, Устройство цифрового ввода/вывода, Ethernet/IP, Технология быстрого подсоединения M12, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Цифровые выходы: 16, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводная схема, Металлический корпус, cтепень защиты: IP65/IP67

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6M - 2701490

Axioline E, Устройство цифрового ввода/вывода, Ethernet/IP, Технология быстрого подсоединения M12, Цифровые входы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Цифровые выходы: 4, 24 В DC, 2 A, cпособ подключения: 3-проводная схема, Металлический корпус, cтепень защиты: IP65/IP67

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E EIP IOL8 DI4 M12 6M - 2701491

Устройство Axioline E-EtherNet/IP™ в металлическом корпусе с 8 портами IO-Link и 4 цифровыми входами, 24 В DC, разъемы для быстрого подключения M12

70 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити