Список продукції: клемні блоки для вибухонебезпечних середовищ

Фільтр

682 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

  • Інші функції
    Закрити

    Параметры



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Тип монтажной рейки

  • Інші функції
    Закрити

    Тип монтажной рейки



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Цвет

  • Інші функції
    Закрити

    Цвет



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GROUNDING_FOOT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Количество подключений

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетный ток

  • Інші функції
    Закрити

    Расчетный ток



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетное напряжение

Проходные клеммы - UT 4 - 3044102

Проходные клеммы, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,14 мм² - 6 мм², AWG: 26 - 10, ширина: 6,2 мм, высота: 46,9 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Проходные клеммы - PT 1,5/S - 3208100

Проходные клеммы, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина: 3,5 мм, высота: 30,5 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Клеммы с ножевыми размыкателями - UT 4-MT-P/P-EX - 3046173

Клеммы с ножевыми размыкателями, с винтами для крепления контрольного штекера, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,14 мм² - 6 мм², AWG: 26 - 10, длина: 57,8 мм, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Клемма с размыкателем - UT 4-TG-EX - 3046143

Клемма с размыкателем , тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,14 мм² - 6 мм², AWG: 26 - 10, длина: 57,8 мм, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Штекерный держатель предохранителя - P-FU 5X20-EX - 3036807

Штекерный держатель предохранителя, тип предохранителя: Наполнен песком, тип подключения: Штекерное подключение, номинальный ток: 6,3 A, номинальное напряжение: 500 В, ширина: 6,2 мм, тип предохранителей: G / 5 x 20, цвет: черный

Двухъярусные клеммы - UTTB 4 - 3044814

Двухъярусные клеммы, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,14 мм² - 6 мм², AWG: 26 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Многоярусный клеммный модуль - PT 2,5-3L - 3210499

Многоярусный клеммный модуль, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Клеммная колодка для подключения термопар - MTKD-CU/CUNI EX - 3100060

Клеммная колодка для подключения термопар, США тип T, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, cечение:0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 10,4 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Проходные клеммы - SSK 110 KER-EX - 0502058

Проходная клемма, тип соединения: винтовой зажим, сечение: 0,5 мм² - 10 мм², AWG 20 - 8, ширина: 8,4 мм, цвет: белый, вид монтажа: NS 32, изоляция: керамическая

Проходные клеммы - QTC 2,5 - 3206416

Проходные клеммы, тип подключения: Быстрое подключение, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,5 мм² - 2,5 мм², AWG: 20 - 14, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

682 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити