Список продукції: прохідні клеми

Фільтр

307 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

  • Інші функції
    Закрити

    Параметры



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Тип монтажной рейки

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетный ток

  • Інші функції
    Закрити

    Расчетный ток



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Цвет

  • Інші функції
    Закрити

    Цвет



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Количество подключений

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетное напряжение

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Проходные клеммы - UT 2,5 - 3044076

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, высота: 46,9 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Проходные клеммы - UT 2,5 BU - 3044089

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, высота: 46,9 мм, цвет: синий, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Проходные клеммы - UT 2,5 OG - 3045046

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: oранжевый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Проходные клеммы - UT 2,5 YE - 3045059

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: желтый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Проходные клеммы - UT 2,5 RD - 3045062

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: красный, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Проходные клеммы - UT 2,5 WH - 3045075

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: белый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Проходные клеммы - UT 2,5 BK - 3045088

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: черный, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Проходные клеммы - UT 2,5 GN - 3045091

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: зеленый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Проходные клеммы - UT 2,5 BN - 3044077

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: коричневый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Проходные клеммы - UT 2,5 VT - 3044078

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: фиолетовый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

307 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити