Список продукції: клеми з конструктивними елементами

Фільтр

27 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

  • Інші функції
    Закрити

    Параметры



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Тип монтажной рейки

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетный ток

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетное напряжение

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Цвет

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Количество подключений

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Клеммный блок - PT 2,5-DIO/R-L - 3210237

Клеммный блок, со встроенным диодом 1N4007, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, длина: 48,5 мм, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Клеммный блок - PT 2,5-DIO/L-R - 3210224

Клеммный блок, со встроенным диодом 1N4007, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, длина: 48,5 мм, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Клеммный блок - PT 4-DIO 1N 5408/L-R - 3212112

Клеммный блок, со встроенным диодом 1N5408, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, длина: 56 мм, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Клеммный блок - PT 4-DIO 1N 5408/R-L - 3212125

Клеммный блок, со встроенным диодом 1N5408, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, длина: 56 мм, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Клеммный блок - PT 2,5-TWIN-DIO/L-R - 3210240

Клеммный блок, со встроенным диодом 1N4007, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 3, cечение:0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Клеммный блок - PT 2,5-TWIN-DIO/R-L - 3210253

Клеммный блок, со встроенным диодом 1N4007, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 3, cечение:0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Клеммный блок - PT 2,5-QUATTRO-DIO/L-R - 3210266

Клеммный блок, со встроенным диодом 1N4007, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 4, cечение:0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Клеммный блок - PT 2,5-QUATTRO-DIO/L-R OG - 3210271

Клеммный блок, со встроенным диодом 1N4007, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 4, cечение:0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: oранжевый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Клеммный блок - PT 2,5-QUATTRO-DIO/R-L - 3210279

Клеммный блок, со встроенным диодом 1N4007, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 4, cечение:0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Клеммный блок - PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - 3211919

Клеммный блок, со встроенным диодом 1N5408, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 4, cечение:0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

27 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити