Список продукції: блоки розгалужувачів із гвинтовим з’єднанням

Фільтр

15 зб.

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Тип монтажной рейки

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетный ток

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетное напряжение

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Цвет

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Клемма - GE 10/2-B - 2701572

Клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 1, cечение:0,5 мм² - 16 мм², AWG: 20 - 6, ширина: 24,8 мм, высота: 40 мм, цвет: cерый, тип монтажа: непосредственное резьбовое

Клемма - GE 10/2-B BU - 2701573

Клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 1, cечение:0,5 мм² - 16 мм², AWG: 20 - 6, ширина: 24,8 мм, высота: 40 мм, цвет: синий, тип монтажа: непосредственное резьбовое

Клемма - GE 10/2-BA BU - 2701574

Клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 1, cечение:0,5 мм² - 16 мм², AWG: 20 - 6, ширина: 71,3 мм, высота: 40 мм, цвет: синий, тип монтажа: непосредственное резьбовое

Клемма - GE 35/2-B - 2701569

Клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 1, cечение:0,75 мм² - 35 мм², AWG: 18 - 2, ширина: 34,8 мм, высота: 44,9 мм, цвет: cерый, тип монтажа: непосредственное резьбовое

Клемма - GE 35/2-B BU - 2701570

Клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 1, cечение:0,75 мм² - 35 мм², AWG: 18 - 2, ширина: 34,8 мм, высота: 44,9 мм, цвет: синий, тип монтажа: непосредственное резьбовое

Ответвительный зажим магистрали - UDB 2X25/16 BK - 3071356

Ответвительный зажим магистрали, тип подключения: Винтовые зажимы, Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 1, cечение:1,5 мм² - 25 мм², AWG: 8 - 2, ширина: 23 мм, цвет: черный, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Ответвительный зажим магистрали - UDB 2X25/16 BN - 3071357

Ответвительный зажим магистрали, тип подключения: Винтовые зажимы, Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 1, cечение:1,5 мм² - 25 мм², AWG: 8 - 2, ширина: 23 мм, цвет: коричневый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Ответвительный зажим магистрали - UDB 2X25/16 BU - 3071358

Ответвительный зажим магистрали, тип подключения: Винтовые зажимы, Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 1, cечение:1,5 мм² - 25 мм², AWG: 8 - 2, ширина: 23 мм, цвет: синий, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Ответвительный зажим магистрали - UDB 2X25/16 GN - 3071359

Ответвительный зажим магистрали, тип подключения: Винтовые зажимы, Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 1, cечение:1,5 мм² - 25 мм², AWG: 8 - 2, ширина: 23 мм, цвет: зеленый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Ответвительный зажим магистрали - UDB 2X25/16 GY - 3071355

Ответвительный зажим магистрали, тип подключения: Винтовые зажимы, Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 1, cечение:1,5 мм² - 25 мм², AWG: 8 - 2, ширина: 23 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

15 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити