Електромеханічні та напівпровідникові релейні модулі

Ефективність за вигідною ціною

Ефективність за вигідною ціною

Тут ви знайдете найкраще рішення, незалежно від сфері чи галузі застосування релейних модулів.

Назад до Релейні модулі

Категорії

Область пошуку Електромеханічні та напівпровідникові релейні модулі

Показати всі продукти даної категорії

Надійність промислових систем автоматизації стає все важливішою по мірі поширення використання електронних модулів. Ви завжди можете покластися на електромеханічні та напівпровідникові релейні модулі, величезний асортимент яких пропонує Phoenix Contact.

Переваги

  • Економія місця завдяки компактній вузькій конструкції
  • Економія часу завдяки продуманим концепціям електромонтажу
  • Просте пусконалагодження завдяки світлодіодному індикатору та інтегрованій кнопці ручної перевірки на реле кількох типів
  • Економія місця завдяки компактній та вузькій конструкції
  • Комутація без зносу з напівпровідниковими реле

Порівняння релейних модулів

Реле сполучення для ПЛКRIF-0 із DIN-рейкою
Компактні релейні модулі
PLC-INTERFACE
Промислова релейна система
RIFLINE complete
Тип струму на входіЗмінний/постійний струм та UCЗмінний/постійний струм
Номінальний струм релеДо 10 АДо 16 А
Номінальний струм твердотілого релеДо 10 АДо 5 А
КонтактиДо 2-х перемикальних,
до 2-х нормально розімкнених
До 4-х перемикальних,
до 3-х нормально розімкнених
Гвинтове, пружинне, технологія Push-inТехнологія Push-in
З'єднання контактівA1, A2, 11, 14A2,
11 (для RIF-0 та RIF-1)
Адаптер для системного кабелюТакТак, для модуля RIF-1
Можливість розширення логічними та часовими функціямиТак, у поєднанні з PLC logicНі
Нестандартні варіантидатчик/виконавчий елемент, залізниця, фільтр від напруг перешкод (SO46), 100 кГц, TTL, високі тривалі струми до 10 A (HC), високі струми увімкнення (IC), модуль з ручним вимикачем, варіанти з допуском вибухозахисту для зони 2 (ATEX, Class 1 Division 2), електронні
реверсивні реле для двигунів постійного струму
Перетворення на реле часу за допомогою спеціального часового модуля

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Електромеханічні та твердотілі релейні модулі

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити