Реле безпеки

Безпека для кожної функції

Безпека для кожної функції

Реле безпеки з примусовим керуванням контактами — оптимальне рішення для простих завдань із забезпечення безпеки.

Назад до Безпечні комутаційні пристрої

Категорії

  • Класичні реле безпеки
    Класичні реле безпеки PSRclassic

    Багатий асортимент продукції для виконання класичних функцій безпеки, наприклад аварійної зупинки, забезпечення роботи світлових решіток або захисних дверцят.

  • Компактні реле безпеки
    Компактні реле безпеки шириною від 6 мм

    Компактні реле безпеки: як ніколи вузькі, як завжди ефективні.

  • Модульна система реле безпеки
    Модульна система реле безпеки

    Система безпеки з шинним з’єднувачем для DIN-рейки, головним реле безпеки та різноманітними функціональними реле безпеки може адаптуватися до різних потреб та виконувати багато функцій.

Область пошуку Реле безпеки

Показати всі продукти даної категорії

Аварійна зупинка, світлова решітка або захисні дверцята — за допомогою реле безпеки Phoenix Contact серій PSRmini та PSRclassic можна реалізовувати будь-які функції безпеки, за виконання кожної з яких відповідає один пристрій. Наші модульні реле безпеки PSRmodular дають можливість компонування власної системи безпеки відповідно до індивідуальних потреб.

Переваги

  • Універсальність застосування: підходяще рішення для будь-якої функції
  • Надійність завдяки примусовому керуванню контактами
  • Швидке встановлення та введення в експлуатацію за допомогою зручної з’єднувальної технології та шинного з’єднувача для DIN-рейки
  • Перевірена безпека завдяки сертифікації TÜV
  • Економія місця завдяки вузькій конструкції

PSRmini — компактні реле безпеки

Компактні реле безпеки PSRmini  

Економія місця до 70 % із PSRmini

PSRmini — нова серія реле безпеки Phoenix Contact. Завдяки релейній технології власної розробки вироби цієї серії надзвичайно компактні.

Нові реле безпеки лише 6 або 12 мм завширшки устатковані контактами з примусовим керуванням і дають змогу зекономити дуже багато місця — до 70 % без жодного зниження ефективності.

Деталізована до найнижчого рівня архітектура вможливлює модульне компонування концепції безпеки: 6-міліметровий варіант придатний для обслуговування одного-двох каналів сигналу дозволу, 12-міліметровий може обслуговувати два-три такі канали.

PSRclassic — класичні реле безпеки

Класичні реле безпеки PSRclassic  

Оптимальне реле для будь-якої функції безпеки

Багатий асортимент PSRclassic включає в себе традиційні реле безпеки з примусовим керуванням контактами, призначені для контролю таких функцій безпеки, як аварійна зупинка, захисні дверцята, світлова решітка, а також дворучне керування.

Асортимент класичних реле безпеки вирізняється наявністю численних варіантів для виконання різних функцій. Маючи корпус 17,5 мм завширшки, ці пристрої відповідають загальновизнаним стандартам розмірів.

PSRmodular — модульна система реле безпеки

Модульна система реле безпеки PSRmodular  

Модульна система реле безпеки, розширювана за допомогою з’єднувача TBUS

Реле PSRmodular дають можливість компонувати власні системи безпеки відповідно до індивідуальних потреб. Ці реле можна просто та гнучко розширювати за модульним принципом.

З’єднувач TBUS з’єднує головне реле безпеки з максимум десятьма модулями розширення безпосередньо на DIN-рейці. Завдяки цьому поперечне з’єднання та конфігурування, необхідні в разі використання традиційних пристроїв, стають непотрібними. 

Безпека завдяки контактам із примусовою комутацією

Контакти з примусовою комутацією  

Контакти з примусовою комутацією

У разі примусової комутації нормально замкнений і нормально розімкнений контакти елементарного реле пов’язані між собою механічно. Це запобігає одночасному замиканню нормально замкненого й нормально розімкненого контактів. У поєднанні з відповідною схемою забезпечується надійне розпізнавання відмови розмикання. Це надійний спосіб забезпечення максимальної безпеки людей і обладнання.

Звісно, реле серій PSRmini та PSRclassic устатковуються контактами з примусовою комутацією, щоб гарантувати вам максимум безпеки.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Функціональна безпека — реле безпеки

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити