Разгрузка от усилий натяжения - HCC 4-SR - 3100224

Разгрузка от усилий натяжения, цвет: cерый

Ціна:

Общие сведения

Цвет cерый
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Назад угору

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту CSA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Назад угору

Environmental Product Compliance

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
Назад угору

Класифікації

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27141190
eCl@ss 4.0 27141131
eCl@ss 4.1 27141131
eCl@ss 5.0 27141131
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141190
eCl@ss 8.0 27141190
eCl@ss 9.0 27141190
Назад угору

ETIM

ETIM 2.0 EC000897
ETIM 3.0 EC000897
ETIM 4.0 EC002498
ETIM 5.0 EC002848
ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
Назад угору

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Назад угору
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити