高功率 PCB 連接

電力傳輸新局面

向 PCB 傳輸高功率電平時,您採用了什麼解決方案?您還在使用傳統的匯流條?菲尼克斯電氣樹立最大便利性和可用性的新標準。

菲尼克斯電氣為橫截面最大 95 mm² 的導線提供多種連接解決方案。使用我們的標準化 PCB 接線端子、PCB 連接器和大電流直通式接線端子,安全傳輸最高 232 A 的功率電平。在設計裝置時,選用了新型 T-LOX 肘節杆技術,使您的客戶連接裝置變得無比便利。

您的優勢

  • 利用快速連接技術如肘節杆連接和插拔式彈片連接,最大程度保證便利
  • 接點數量減少,防觸電保護導線連接,提升安全性
  • 對於最大橫截面 95 mm² 的導線,面板直通式接線或直接 PCB 連接的連接解決方案均一致,設備設計具有更高的靈活性
  • 組件減少、安裝成本降低,優化了價值創造。
  • 連接組件符合 VDE/cUL 標準,可快速獲得設備核准

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155