用於 THR 和 SMD 焊接過程的兩件式 M8 和 M12 連接器

適用於 SMT 和 THR:所有針式插頭分配均採用同一種設計

採用適合 THR 或 SMT 焊接的創新型設備埠優化您的增值鏈。菲尼克斯電氣提供適用於訊號、資料和電力傳輸的 M8 和 M12 設備連接器。

連接解決方案的通用性越好,您的設備開發靈活性就越高。菲尼克斯電氣可為您的自動化生產過程提供一系列獨特的設備連接器。無論您需要將它們用於訊號、資料還是電力傳輸——緊湊的 M8 和 M12 設計及一致的安裝形狀實現了迄今為止最便利的設計導入。

您的優勢

  • 統一的安裝形狀內可容納用於訊號、資料和電力的多種針式插頭分配方式和編碼方式,設備設計更為靈活。
  • 藉助標準化捲帶或托盤包裝,易於整合到自動化生產過程中
  • 可靠的電子設備防護:整合的密封即使在未插入時,也可防止塵土、濺水進入。
  • 連接組件符合 VDE/cUL 標準,可快速獲得設備核准
  • 創新的 VARIOPORT 螺釘連接可補償 PCB 和外殼間最多一公釐的生產公差,優化了過程安全性

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155