EH 基本外殼系列

一個系統——無限選項

您是否正在尋求適合多種設備設計構想的電子元件外殼?EH 系列具有 100 餘種組合可能,且能夠自由選擇 PCB 連接技術,使您能夠享有最大限度的靈活性。

兩種高度、七種總寬度、三種蓋板型號,多種連接技術:利用菲尼克斯電氣的 EH 外殼系列,您可以非常輕鬆地開發您的模組化系統解決方案。藉助該外殼的多種顏色、列印選項和客製化外殼切口方式,您可以設計客製化的電子元件組件。

您的優勢

  • 現代化線上配置選項,包括即時 3D 視覺化和 CAD 下載功能,簡化設計導入
  • 可以在所有三個空間方向上安裝 PCB,實現完全的設備工程靈活性
  • 利用一致的外殼設計和客製化標記及顯示選項,可一站式完成功能性系統解決方案
  • 易於安裝和維護:利用 DIN 導軌連接器可方便地連接數台設備
  • 組件成本具有競爭力,優化了價值增長

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155