數位化產品可協助控制櫃散熱效果達到最佳化

總覽

熱設計整合  

適用於高效率控制櫃的熱設計整合

  • Eplan、菲尼克斯電氣和 Rittal 共同協助控制櫃規劃人員解決控制櫃能源效率、無故障運行,以及控制櫃標準 DIN EN 61439 帶來的挑戰。
  • 利用熱設計整合,可改良開關,滿足無故障運行和散熱方面的要求。

應用

適用於數位產品的產品和資料  

菲尼克斯電氣可提供適用於數位產品的產品和資料

計算控制櫃組件的功率損耗時,電纜和端子點中的功率損失經常被遺忘。除有效組件外,控制櫃的熱成像通常會將溫度相當高的端子條顯示出來。標準規定的接線端子的最大容許功率損耗表明了高溫產生的原因。

根據標準,用於 16 mm2 的接線端子的功率損耗最高應為 3.42 W,最為常用的,用於 2.5 mm2 的接線端子的功率損耗應為 1.08 W。這一標準原則上適用於控制櫃內的各個端子點。

因此,規劃人員在仔細設計控制櫃的同時,還必須考慮大量端子點的熱輸入。由於接線端子和端子點的數目多,這一任務必須使用軟體方可高效執行。

解決方案

智慧型工程與生產 4.0  

智慧型工程與生產 4.0

考慮到這一點,合作夥伴們以 Eplan 軟體為基礎,開發了可為規劃人員提供最佳支援的概念。控制櫃的高能效設計的關鍵,是適用於安裝狀態和環境條件的氣候控制。

因此,Eplan Pro 面板經過擴展,包含了一些新功能。這使得控制櫃的佈局能夠從氣候控制角度得到改進。溫度會超過控制櫃組件容許溫度的原因,最重要的不是冷卻設備的冷卻能力低下,而是櫃內組件的安排問題。組件經常會阻擋空氣流動,使得空氣不能循環通過設備。同樣的道理也適用於具有自通風功能的設備的入口和出口。

因此,為保證控制櫃內的組件的正確安排,必須在規劃階段就獲得並遵守有關自通風情況下的最大功率損耗、最大間隙或流向的製造商資訊。

出於此原因,菲尼克斯電氣長期以來便以多種電子格式提供設備資料。由於具有多種優勢,採用 eCl@ss 分類的 BMEcat 格式成為了實際上的首選標準。這使得控制櫃正確佈局和氣候控制所需的資料電子交換更為方便。適於菲尼克斯電氣多種組件的先進設備資料可用於 Eplan 資料門戶。一旦規劃人員完成了虛擬裝配佈局,並定義了需要配置的所有設備的位置,即可實施氣候控制解決方案。

總結

三家公司使用了智慧型工程與生產 4.0 (SEAP) 倡議中的綠車身技術。利用熱設計整合,可改良開關,滿足無故障運行和散熱方面的要求。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155