工程的一致性可改良產品開發和製造

總覽

無縫資料傳輸實現了工程的一致性  

無縫資料傳輸實現了工程的一致性

  • 利用多種工程工具開發產品,且工具針對多種任務進行最佳化。這代表各個工具使用自身的語言,且互不相容,只能通過少數幾種介面互相連接。
  • 在工程過程中將資料從一種格式轉換為另一種格式相當耗時耗力。

應用

僅有一個方向的介面  

僅有一個方向的介面

在控制櫃工程中,並沒有明確指定工具使用順序。例如,首先可以使用為電子元件產品配置器提供介面的工具來建立電路圖。

之後,將電路圖用作生產裝配端子條的生產基礎,這種端子條為規劃裝配佈局所必需。裝配佈局構成了接線概念的基礎。現在已有適於此類工程程式的介面,但通常只能用於一個方向。即使是微小的改變也需要大量的工作。如沒有可用的介面,專案資料必須經過多次轉換,甚至需要手動傳輸。資料在通過各類工程工具時也可能遺失。

解決方案

一種資料格式即適用於所有工程工具  

一種資料格式即適用於所有工程工具

AutomationML 是一種基於 XML 的交換格式,適用於組合其他資料格式的工程資料。在精確的產品描述的基礎上,智慧技術系統可獨立識別製造產品所需的製造站。

AutomationML 的基礎概念是:所有工程工具利用同一批檔案運作。各工具僅讀取和寫入與之相關的部分。為確保所有工具均能共享檔案中描述的對各個方面的理解,AutomationML 還包含通稱的角色類別庫。具有這一資料交換格式的所有對象必須分配到一個角色類別中,這樣,所有工程工具均可清晰瞭解各對象的目的。

在此就必須應用 eCl@ss。這一國際性、跨產業電力和產品資料標準用於對產品和服務進行分類和清晰的描述。該標準具有約 39,000 種產品類別和 16,000 種特性,可涵蓋大部分商品和服務。用來映射 ECAD 工具中的資料的結構,是基於獨立於系統進行定義。

eCl@ss 不僅可定義 CAE 特定的產品主資料,也可定義控制櫃中的電纜的自動路由所需的接線資訊,此外還具有其他功能。因此,設備製造商無需支援多種不同的交換格式,即可將其資料以使用者偏好的目標格式進行映射。

總結

工程的一致性是高效率產品開發的關鍵。這需要工程工具網路,其中的工程工具應能夠通過介面,以及共用的資料格式和來源共同工作。透過使用和組合標準化格式,如 AutomationML 和 eCl@ss,工程一致性的成果:數位化產品描述,甚至可用於製造過程。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155