作用領域

Industrie 4.0——作用領域

高自主性和適應性——這些特性對於未來的智慧型生產至關重要。

未來的智慧型生產將會是什麼樣的?我們可以向您展示——我們還將向您展示已能讓您邁向 Industrie 4.0 的產品。

根據我們在連接和自動化技術方面的經驗,我們有時會將 Industrie 4.0 的抽象優勢轉化為實際的作用領域。重點關注數位化在品質、靈活性、效能以及成本效益方面的優勢。

數位化可改善工具工程設計中的過程

工具工程設計中的數位化過程  

數位控制台提供了將來決策所需的資訊

數位化是 Industrie 4.0 的基礎。產品和過程首先實際創造出來,且完全透明。

在產品的整個生命週期內,各個過程階段在加值系統中均有一致的數位化描述支持,例如工程設計、安裝或生產階段。所有運作狀態在任何時候都是已知的;狀態視覺化可簡化規劃、分析和運作。

Industrie 4.0 示例:立即從數位資料獲益

複雜的射出成型工具用於製造精密的塑膠零件,由於最終產品變得日益自訂化,這些零件需要在更短的時間限制內準備就緒。

資料始終如一地用於最佳化過程。為此,數位資料唯一分配給實體產品。由此而來的是網宇實體系統,這是 Industrie 4.0 的一個元素。透過連接到高階系統,可在特定專案基礎上提供成本或材料類型等資訊。透過連接到高階系統,可在特定專案基礎上提供成本或材料類型等資訊。擴增實境,即電腦輔助實境擴增,可協助確定射出成型工具射出器位置的座標。

為了將來實現全自動化生產,自始至終都會以數位方式描述節省時間和成本、工具及過程。

I/O 模組生產期間的安全通訊

I/O 模組生產  

在菲尼克斯電氣,透過全自動化過程按件生產 I/O 模組

智慧機電一體化系統在不同位置之間和整個公司範圍內,利用網路基礎設施進行通訊。只能使用標準化和開放介面進行此類通訊。

此通訊網路分散式結構基於乙太網和網際網路,為靈活且能夠自行最佳化的生產過程提供了基礎。針對未授權第三方存取和電氣故障提供可靠的保護是一項重要要求。

Industrie 4.0 示例:生產期間的安全通訊

由於變體一直在不斷增長且批次規模變得更小,Axioline I/O 模組在生產中必須具有經濟效益。

材料置於工件載體上之後,會利用 RFID 標記建立與高階系統的連接。循環系統可按需擴展,使得所有可能用到的生產資源能夠靈活地建立網路,形成單一製造系統。製造過程需要的工作站、裝配機械和測試單元均可輕鬆連接。為此,系統需要一致的介面,以及對基礎過程的自主控制。這一概念使得多種不同產品可同時生產。

複雜的生產過程需要智慧型通訊結構。有了產品和控制器之間的通訊,人員才得以輕鬆應對系統的高度複雜性。

具有最大效率的自動化

訊號調節器的單件生產  

產品載體可利用 RFID 標記建立與生產系統的連接

適應性行為可強化生產,以便處理任何種類的干擾,並提供實現最大效率所需的靈活性。不存在中央控制器;而是以智慧協作取而代之。分散式控制器可獨立地適應過程和設備。

複雜過程和意外事件的管理和最佳化變得更加輕鬆。這意味著生產一件產品的成本與大量生產的成本同樣低已成為現實。

Industrie 4.0 示例:以具經濟效益的方式按件生產

MINI Analog 訊號調節器在網路配置器中進行自訂,這會產生大約 1000 個不同的設備版本。

自由參數化過程單元可根據客戶要求生產個別訊號調節器。基於過程鏈中一致的材料流,也由於設置時間極短,系統的工作效率非常高。可自由參數化的過程單元會自動停駐和取消停駐。系統會自主整合這些站;不需要進行耗時的安裝。員工可輕鬆將模組與電力、壓縮空氣和 IT 網路相連接。也可以透過對過程順序進行變體特定的圖形配置,對生產進行調整。

批次規格較小的產品也可以等同於大批量生產的成本進行製造。智慧且自主的生產系統從長遠來看是具有經濟效益的。

先進的連接技術

無需工具接線  

採用插拔式連接技術,可以對機器人進行自動接線

行業中日益增加的複雜性和網路,需要安全地進行電氣連接以及清晰、牢固地標記所有組件。

快速無差錯的接線可節省能源和資料的安裝時間。例如,利用插拔式連接技術,可更快地對分散式設備和控制櫃進行接線,從而協助實現這一目標。

Industrie 4.0 示例:插拔式連接技術

可調整的生產概念必須在模組化系統中最佳化設置工作。

在全新安裝或系統發生變更時,創新的連接技術和外掛程式安裝系統可透過快速無差錯的連線降低成本,縮短裝配時間。為此,專為直接導線連接而設計了插拔式連接技術:實芯導線或套管導線可直接接觸,不需使用任何工具。採用特殊彈簧設計,可自動或手動插入橫截面在 0.34 mm² 或以上的套管導線。按下按鈕即可打開彈簧,操作簡單且不需與帶電部件直接接觸。

省時的導線連接可實現快速簡單的接線。低插入力讓接線更輕鬆。

處理訊號調節器生產中的複雜過程

輕鬆操作  

操作人員會得到嚮導的支持和指導,解決方案場景會通過視覺化顯示

由於系統具備學習功能,儘管複雜性越來越高,運作和決策也變得更加輕鬆。

協助系統展示了可能的行動方案,供使用者在相應情況下採用。

Industrie 4.0 示例:人機通訊

複雜的生產過程需要智慧型通訊結構,該結構可根據需要隨時隨地為使用者提供相關資訊。

因此,使用者只能看到相應情況下需要的資料和選項。使用者執行工作以及改正錯誤的體驗也會得到評估,以進一步改善未來提供相關資訊的方式。這不會讓事情變得更困難,而是可以更加輕鬆地操作應用和做出決策。

操作人員支持和視覺化解決方案僅顯示目前需要的資訊。

樓宇技術數位化

在平板電腦上檢查系統的能源消耗情況  

主動式能源管理可最佳化供應過程

智慧型管理系統的所有必要資料都會提供,因此能源和材料的使用可精確適應個性化要求。

樓宇和生產基礎架構的規劃具有前瞻性,可在運作期間輕鬆最佳化。

Industrie 4.0 示例:高效工作並節約資源

我們目前正在經歷巨大的變更,從經典自動化向樓宇技術數位化邁進。

基於 IoT 的 Ecosystem Emalytics 以單一解決方案結合了樓宇服務管理、能源管理和商業智慧服務。智慧型設備以及傳統樓宇技術的設備、感應器和執行機構,都可以基於標準化通訊協定和介面直接整合至 IoT 管理級別。無論資料來源為何,所有資料都可作為資訊對象,用於最佳化樓宇技術過程。

針對樓宇和能源管理,這會產生適用於高效運作直到生產系統整合的一致解決方案。這能夠提高能源效率,同時降低運作成本。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

Industrie 4.0

未來的智慧型生產