風力發電機

風力發電機

功能強大,牢固耐用

歷經考驗的可靠解決方案,專為高要求條件開發。

返回至 應用和解決方案

類別

  • 機艙
    機艙

    菲尼克斯電氣可提供最佳偏航系統,以及可靠的狀態監控。

  • 葉轂與間距
    葉轂與間距

    菲尼克斯電氣的解決方案實現了可靠的間距控制,以及在葉轂內部具有失效保護功能的通訊。

  • 傳動系統
    傳動系統

    通過持續監測和控制傳動系統,提高系統可用性。

  • 轉換器和電網供電
    轉換器和電網供電

    菲尼克斯電氣的完整解決方案使您能夠滿足適用於電網供電的法律要求。

  • 塔架
    塔架

    無論是底盒電子設備、照明還是監控系統:在菲尼克斯電氣,您都可以找到適合塔架的完整解決方案。

  • 電氣設備
    電氣設備

    菲尼克斯電氣提供用於風力發電機自動化的各類解決方案,涵蓋從感測器到控制室的各個方面。

  • 系統安全
    系統安全

    菲尼克斯電氣可提供多種安全技術產品,適用於各個區域及任何規格的風力發電機。

環境嚴酷、生命週期長,這便是風力發電機對電氣工程技術提出的高要求。菲尼克斯電氣提供的創新型解決方案對風力發電機的任何方面而言,都很可靠。

數十年的經驗和專門開發的產品構成了高性能解決方案的基礎,範圍涵蓋雷電監測系統到風力發電廠管理。解決方案的關注點始終是最大限度的可用性,以期實現高效能源生產。

概覽:風力發電機

概覽:風力發電機

用於風力發電機的可靠解決方案:從雷電監測系統到風力發電廠管理

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

風力發電場解決方案

菲尼克斯電子為各方面的風力發電場和風力公園提供創新且可靠的解決方案。


LM-S 雷電監測系統

LM-S 監控功率輸出高達 1.5 MW 的廣西風力發電廠。