快速、方便地改進 IP 通訊

總覽

風力發電機  

風力發電機

  • 提供商正在使用全 IP 技術替代之前使用的 ISDN 或類比電話網路。
  • 通常,對於私人客戶而言,這種轉換無需花費太多精力即可進行,但很多商業客戶將通訊轉換視為巨大挑戰。
  • 菲尼克斯電氣的一種簡單的隨插即用解決方案可以應對這一挑戰:FL COMSERVER 串列設備,配備基於網頁的配置介面。

應用

風力發電廠基礎設施  

風力發電廠基礎設施

電信領域正在經歷巨大變化。多年來,很多提供商都正在利用「全 IP」技術替代他們的舊式 ISDN 或類比電話網路。即使是市場領先者 Deutsche Telekom 也規劃在 2018 年底前停止類別電話製造和 ISDN 網路。

儘管對於私人客戶而言,電話網路的轉換無需花費太多精力即可進行,但很多商業使用者,如風力發電機的經營者,均將通訊轉換視為巨大挑戰。由於控制室和風力發電機或控制室和風力發電廠之間的通訊無法再通過傳統 ISDN 或類比數據機實現,而必須通過網際網路進行,很多系統所用的技術必須進行調整,這種調整往往成本高昂。

解決方案

菲尼克斯電氣的簡單的隨插即用解決方案利用 FL COMSERVER 串列設備伺服器實現,該伺服器配有基於網頁的配置介面。在數據機工作模式下,FL COMSERVER 可用作撥號式數據機,用來通過 AT 指令建立和切斷連接。這種解決方案適於基於數據機 IP 通訊的風力發電廠和控制室,只需全部更換傳統數據機即可,無需對風力發電機或 SCADA 系統進行其他改動。FL COMSERVER 系統間的通訊控制在設備中進行。僅在通過易用的配置介面在之前使用的電話號碼和新 IP 位址間進行分配時,這種情況才會出現。

此外,FL COMSERVER 設備間僅需要 LAN 或 WAN 連接。這可以提供加密的 VPN 連接,因而具有安全性,可達到阻止未授權存取的最高程度防護。

風力發電機或風力發電廠、控制室、操作人員電腦之間的通訊

風力發電機或風力發電廠、控制室、操作人員電腦之間通過 FL COMSERVER 在網際網路上進行通訊

整合到現有基礎設施內
若您的風力發電機或風力發電廠已有網際網路連接,則使用這類連接不存在任何問題。FL MGUARD RS2000 路由器具有 VPN 功能,可進行必要的加密。但即使是較遠的、沒有適當的網際網路連接的風力發電機設施,也可通過行動通信方便地連接。在這些情況下,3002T-3G/4G TC 路由器可確保所需的連接和加密,從而將安全提升到最高水準。

可選的不斷電供電系統
若由於通訊系統中的供電電壓故障而導致您的風力發電機或風力發電廠發生嚴重通訊故障,該解決方案可利用緊湊型 UPS 系統進行擴展,以修正這種狀況。UPS 可保證通訊在電壓故障的情況下得以維持,從而使您能夠通過電子郵件或 SMS,向控制室或任何地址發送有效狀態更新。

您的優勢

  • 完全替代傳統 ISDN 和類比數據機
  • 無需調整風力發電機控制器或 SCADA 系統
  • 易於整合到現有網際網路基礎設施中
  • 通過 VPN 連接實現安全通訊
  • 易於通過基於網頁的配置啟動
  • 通過行動通信連接遠端風力發電機

產品

描述型號訂購號
數據機模擬
用於將串列 RS-232/RS-422/RS-485 介面轉換為乙太網的串列設備伺服器
FL COMSERVER BASIC 232/422/4852313478
連接乙太網
金屬外殼中的安全裝置路由器
FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN2700642
連接 ADSL
工業 ADSL 寬頻路由器
TC DSL ROUTER X500 A/B2902710
連接行動通信
工業 3G 路由器
TC ROUTER 3002T-3G2702529
連接行動通信
工業 LTE 4G 路由器
TC ROUTER 3002T-4G2702528
描述型號訂購號
數據機模擬
用於將串列 RS-232/RS-422/RS-485 介面轉換為乙太網的串列設備伺服器
FL COMSERVER BASIC 232/422/485
連接乙太網
金屬外殼中的安全裝置路由器
FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN
連接 ADSL
工業 ADSL 寬頻路由器
TC DSL ROUTER X500 A/B
連接行動通信
工業 3G 路由器
TC ROUTER 3002T-3G
連接行動通信
工業 LTE 4G 路由器
TC ROUTER 3002T-4G

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
Referrer: