傳動系統

傳動系統

您的系統的核心

對傳動系統進行監控,實現最大程度的可用性和最低的磨損。

在傳輸系統中,傳動系統居於風力發電機組的核心位置。持續監控和優化控制不僅可以提高可用性,也可減少組件磨損。

除針對振動監控的常規狀態監控外,現在也有必要對多種其他參數進行可靠監控。菲尼克斯電氣除提供與狀態監控相關的解決方案外,也提供多種用於連接發電機和監控發電機電流的產品。

您的優勢

  • 利用具有耐電磁干擾功能的解決方案,對所有相關參數進行可靠的狀態監控
  • 採用牢固的金屬或塑膠制產品的可靠連接技術
  • 基於狀態的組件監控可減少維護量

監控

傳動系統監控解決方案  

用於實現可靠資料傳輸的特殊連接器系統

現在,對傳動系統的監控不僅僅是振動監控:對各部分的溫度和速度的監控同等重要。

由於電磁干擾,在發電機上進行資料獲取非常困難。在很多區域中,資料傳輸還要求功能安全。

針對這種情況,使用菲尼克斯電氣的特殊連接器系統便可確保資料傳輸的安全。

大電流分配

用於大電流分配的解決方案  

用於高要求條件下的重載連接器。

從發電機到轉換器的電力傳輸對所用的組件提出了相當高的要求。

HEAVYCON EVO 等接線解決方案可應對強振動和溫度變化,使之成為風力發電機中電力、資料和訊號傳輸的理想選擇。

模組化結構支援客製化配置,可節省與設施建設相關的大量時間和金錢。

制動系統

用於制動系統整合的解決方案  

用於連接制動系統的牢固接線解決方案

為了對制動進行智慧控制,必須監控電流狀態。因此,需通過設施控制系統進行控制和評估。

智慧制動不僅能夠使易磨損件更耐用,也能夠使維修的規劃安排更加方便。

菲尼克斯電氣運用牢固的現場接線元件,為您提供整合制動系統所需的理想解決方案。

高效狀態監控,提高耐用性。

與發電機連接的傳動系統需要全面的狀態監控系統,以免發生代價高昂的故障。同時,由於該系統的機械設計特性以及電磁干擾情況,所用的技術必須能夠耐受該系統所造成的外部環境條件。菲尼克斯電氣的牢固監控系統是適於這種情況的理想解決方案。

針對傳動系統的狀態監控

菲尼克斯電氣的監控解決方案可耐受傳動系統中的高要求環境條件。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155