葉轂與間距

葉轂與間距

高可用性技術

得益於可靠的解決方案,我們實現了可靠的間距控制,以及具有失效保護功能的通訊。

返回至 風力發電機

類別

為實現最大限度的能源產出,間距系統必須隨時均能可靠運行,以確保精確控制葉片迎角。同時,間距系統是安全設備的最為重要的部件,原因是在必要時,葉片旋轉時可避開風,防止損壞。

因此,通過滑環進行可靠通訊很重要。菲尼克斯電氣的解決方案可用于在葉轂內配置具有失效保護功能的通訊。此外,我們還可以提供改裝解決方案,使得您能夠以可追溯方式配置乙太網連接。

您的優勢

  • 利用適於葉轂的可靠技術,實現快速可靠的間距控制
  • 利用後備滑環解決方案,在葉轂內實現具有失效保護功能的通訊
  • 通過監控雷擊和葉片負載,實現對轉子葉片的監控

主動間距控制

用於間距控制的組件  

用於間距控制的牢固組件

所有用於間距控制的組件的設計必須能夠耐受強振動和溫度變化。HEAVYCON EVO 重載連接器能夠提供可靠連接。

這些要求也適用于安全產品,原因在於很多功能的設計必須考慮安全。突波保護可保護間距控制功能免受電湧電壓的損害。

資料傳輸

葉轂內的資料傳輸  

通過光纖和銅質滑環實現可靠通訊的產品。

在葉轂內可使用兩種不同方法進行資料傳輸。由於傳統的滑環傳輸經常容易受錯誤影響,菲尼克斯電氣提供了一種組合型解決方案:

SHDSL 數據機和 WDM 變送器一方面可通過單相光纖實現快速連接,進而實現受控運行,另一方面也通過銅質滑環提供後備路徑。牢固的連接器可確保滑環周邊的可靠通訊。

葉片處狀態監控

用於葉片處狀態監控的產品  

LM-S 是適用於風力發電機組雷擊測量的完整解決方案

目前,轉子葉片長度超過 60 公尺,重量超過 10 噸。對監控的要求也因尺寸的增加而發生了變化。

轉子葉片張力監控 (RBTM) 系統可用於量測葉片負載。這意味著您可以偵測到處於早期階段的損壞,或優化間距狀態。

此外,LM-S 雷電監測系統可用於量測雷擊,從而更高效地規劃維護工作。

可靠且具有高成本效益的資料傳輸

確保葉轂和機艙間的高性能資料通訊。WDM 變送器可實現單根玻纖內部的無錯誤資料傳輸。附加的 SHDSL 數據機通過銅質滑環通訊,實現了雙重後備構建。即使四個滑環通道中的兩個失效,通訊仍可進行。這兩種系統的組合構成了一種具有高成本效益的解決方案,可實現高運行可靠性。

間距控制技術

用於葉轂內安全資料傳輸的後備通訊解決方案。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

LM-S 雷電監測系統

LM-S 監控功率輸出高達 1.5 MW 的廣西風力發電廠。