水的運輸和分配

水的運輸和分配

可靠的供水

通過使用從遠端監控到洩漏管理的完整解決方案,最大程度減少水的損失。

為將飲用水送達多個地點,通常需要廣闊的供應網路。這種情況下,能夠持續存取所有控制和監控系統便非常重要。

考慮到這一點,菲尼克斯電氣提供了從遠端監控到洩漏管理系統的完整解決方案,可最大程度減少水的損失。

您的優勢

  • 用於水管理、面向使用者的過程庫,可高效完成您的系統的自動化
  • 製作完成的功能塊適用於多種現場設備和功能
  • 易用的功能塊實現了有效的生命週期管理

分佈式網路中的不斷電供電系統

配有不斷電供電系統的控制櫃  

分佈式系統部件的持續電源

在將水輸送給消費者的過程中,分配網路中的各類站需要監控。對於分佈式系統部件而言,持續供電的電源非常重要。

我們可根據應用提供不斷電供電系統和電池,并整合 IQ 技術,用於通過控制系統直接監控電池使用壽命。

對蓄水池的無線監控

飲用水箱  

使用無線技術連接蓄水池和控制室

高位飲用水箱和飲用水排水箱分佈於較遠區域,且經常難以到達。分佈式裝置需要監控,以確保供水。

使用菲尼克斯電氣的解決方案,您可以方便地使用無線技術建立直到控制室的連接。

面向消耗的壓力調節,減少水損失

管道中的洩漏  

最大限度減少洩漏損失有助於壓力調節。

一天之內,網路所需的飲用水量會不斷變化,這意味著流速和管道壓力會對洩漏損失產生很大影響。

菲尼克斯電氣與合作夥伴一同開發了用於最大限度減少管道損失的解決方案。該解決方案基於壓力管理,且壓力管理不會因為系統中拆除了某個部分而變化。

用於水分配網路的解決方案

水分配網路中,遠端站得到持續監控和控制非常重要。菲尼克斯電氣提供的,針對洩漏和管道管理的解決方案基於模組化控制技術。

除資料傳輸外,還使用了 SHDSL 等多種媒體、無線傳輸以及行動技術。該解決方案支持模組化擴展,利用參數化取代程式設計,易於啟動。

拓樸結構:用於水分配網路的解決方案

用於洩漏和管道管理的模組化控制技術

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155