水提取

水提取

保證供應

利用菲尼克斯電氣開發的解決方案,對您的飲用水處理過程進行監測和控制。

返回至 飲用水供應

類別

提取飲用水的來源有多種,如地下水和地表水。根據地表水或地下水的品質,飲用水供應過程中涉及不同的處理過程。

菲尼克斯電氣可為多種應用提供解決方案。這些解決方案包括利用標準化遠端控制通訊,對分佈的井場、進水塔和蓄水池進行可靠監測和控制。

您的優勢

  • 從 IEC 60870-5-104、IEC 60870-5-101、Modbus/RTU、Modbus/TCP 到 IEC 60870-5-104 或 IEC 60870-5-101 的協議轉換
  • 利用經過預程式設計的功能塊,易於將分佈式站整合到系統網路中
  • 對變頻器進行管理型控制,實現對水池的智慧管理

利用 Waterworx 進行智慧數量管理

配有控制櫃的飲用水井  

利用 Waterworx 控制井泵

在地下水抽取過程中,為實現井泵的最優化利用,對水池的智慧管理非常重要。

通過使用 Waterworx 庫中的功能塊,您可以確保對變頻器進行有針對性的控制,從而控制輸出。

系統的高可用性

進水塔  

保證系統高可用性的解決方案

為控制將地表水轉變為飲用水的處理過程,需要對量測值,如渾濁度、pH 值、導電性和溫度等進行可靠的資料處理。

符合未來趨勢的光纖接線、綜合性突波保護設計方案及後備乙太網路可實現系統的高可用性。

用於遠端控制技術的協議轉換轉換

Resygate 網頁工具螢幕截圖  

易於轉換為常用遠端控制協議

菲尼克斯電氣的遠端控制技術使您可以可靠監控岸濾等分佈式站。

Resygate 協議轉換器可將多種常用通訊協議轉換為標準化遠端控制協議,大大節省控制系統介面的成本。

具有成本效益的協議轉換

將來自不同遠端控制站的過程資料通過標準化控制通訊,如 IEC 60870-5-104 捆綁傳輸至控制室。

Resygate 協議轉換器可將資料捆綁并安全傳輸至控制室。因此所有遠端站均可得到持續監控。

拓樸結構:具有成本效益的協議轉換

從 IEC 60870-5-104、IEC 60870-5-101、Modbus/RTU、Modbus/TCP 到 IEC 60870-5-104 或 IEC 60870-5-101 的協議轉換

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155