Warendorf 廢水處理廠內的過程視覺化和基於狀態的保養

總覽

Warendorf 廢水處理廠曝氣池的生物清潔  

Warendorf 廢水處理廠的曝氣池

  • Warendorf 廢水處理廠由一個中央主廢水處理廠和數個分佈於外部的結構設施所組成。
  • 為了使作業更靈活更有效率,現場設備和控制系統之間的標準化資料交換都採用 FDT 技術。
  • 菲尼克斯電氣先進的視覺化方案帶來了快速警報管理和全面性的記錄功能。
  • 使用者介面操作方式直覺,因此能夠非常輕鬆地切換視覺化顯示並根據程序和系統需要設定視覺化功能。

客戶資料

Warendorf 廢水處理廠的鳥瞰圖  

Warendorf 廢水處理廠的鳥瞰圖

位於 Warendorf 的現代化廢水處理廠由多個系統和結構設施組成。主廢水處理廠可處理約 80,000 人的用水量,而其他較小型的處理廠則為 7000 名居民所設計。

11 座幫浦站和大約 25 個專用結構設施相互聯結。通道和管線網路的總長度超過 250 公里。

應用

位於 Warendorf 的廢水處理廠,運行設計方案  

透過 FDT 框架應用的使用者介面輕鬆整合現場設備

處理程序日益複雜,使得對於可靠的智慧型現場設備需求度一再提升。系統操作員必須能夠在中央位置調用所有操作資料和診斷訊息,並且在運行期間對智慧型現場設備進行參數設定和診斷。只有如此,才能在系統中的每個區域都實現如此高的靈活性和效率。

FDT 技術是此處的核心元件,能夠實現現場設備和控制系統之間的標準化資料交換。為視覺化提供合適的解決方案,讓使用者在操作時一目瞭然,實現高度便利性。為了能對無預警事件做出快速反應,操作員必須確實掌握整個系統裡各個區域之間的活動。此外,長時間下來,隨著系統的增長,視覺化方案應具備各種通訊介面和傳輸協定,以便於連接各個系統部件。

解決方案

Warendorf 廢水處理廠,過程最佳化  

透過標準化通訊介面連結現場設備

FDT 框架應用包含了多種設備和通訊驅動程式,並為操作員提供所有已安裝現場設備的概覽。DTM 設備可以用來隨時從不同的位置調用智慧型現場設備的運行資料、警報訊息和關鍵量測值。如此一來,由於採用了標準化通訊介面,便不再需要下層匯流排系統。

在發生故障時,可以透過 FDT 框架應用,快速地找出該錯誤的位置。這表示,操作員將能夠具針對性地處理錯誤。同樣重要的是,能夠將新型硬體簡便且快速地整合到現有的應用中。使用者只需將 DTM 設備整合到框架應用裡即可。在下一個步驟中,使用者可以遙控方式或直接在現場為現場設備設定參數和進行調整,以符合未來任務應用。

Warendorf 廢水處理廠,過程最佳化  

基於狀態的維護,將所有診斷資料視覺化

快速確認位置和排除故障

本地視覺化系統包含一臺固定電腦並連接兩個螢幕。資料經由 OPC 協定,從一個控制器傳輸到菲尼克斯電氣的本地 Visu+ 視覺化方案。操作員可使用 Visu+ 來監視整個處理程序,且在必要時快速介入。量測值、開關週期和各個設備的運行時數均能夠以概覽型式或趨勢圖顯示出來。

由於程序變數繁多,因此很難作出精確的比較。這也是為什麼 Visu+ 構出多個趨勢圖的原因,旨在能夠提供多種調整和篩選可能。透過這些圖示,您可對相關資訊進行詳細的檢驗。

本地視覺化系統也有警報管理功能。如果在程序運行期間出現故障情形,Visu+ 能夠立即將錯誤訊息發送給相關人員。這表示,操作員能立刻獲知系統狀態,並迅速採取行動。

總結

位於 Warendorf 的廢水處理廠,運行設計方案  

Tim Jungmann,Warendorf 廢水處理廠技術主管

對於成本效益的要求在不斷提高。在這個背景之下,能夠將資訊結集並具針對性地發送給相關人員,已是相當重要的趨式。Visu+ 視覺化軟體能夠實現這些通用條件。

「直覺化的使用者介面讓我們的同仁們能夠輕鬆的修改視覺化功能,以配合程序和處理廠的需要」,Warendorf 廢水處理廠的技術主管 Tim Jungmann 如此表示。此外,在早期階段便可偵測到故障情形,因此能徹底加以避免。

「透過使用 FDT 技術,我的團隊因此能夠在位於 Warendorf 的控制室方便地操作整個處理廠和所有分佈在外部的子廠房,並且記錄所有維護相關資料」,Jungmann 繼續補充。「這個設計方案為我們的廠房控制提供了極佳的支援,協助我們儘可能達到有效使用能源和運用成本的目的。」

產品

描述型號訂購號
用於連接分佈式 I/O 設備的 PROFINET 匯流排聯接器IL PN BK DI8 DO4 2TX2703994
PC Worx 軟體資料庫,用於擴展菲尼克斯電氣的控制技術WATERWORX2400180
含 SCADA 功能的視覺化軟體VISU+ 2 RT2400126
Factoryline 無線藍牙乙太網埠轉接器FL BT EPA2692788
Inline 控制器,含 PROFINET 介面ILC 350 PN2876928
電子馬達管理,用於與外部電流變換器共同運行EMM 3-230AC/500AC-IFS2297507
數據機PSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
描述型號訂購號
用於連接分佈式 I/O 設備的 PROFINET 匯流排聯接器IL PN BK DI8 DO4 2TX
PC Worx 軟體資料庫,用於擴展菲尼克斯電氣的控制技術WATERWORX
含 SCADA 功能的視覺化軟體VISU+ 2 RT
Factoryline 無線藍牙乙太網埠轉接器FL BT EPA
Inline 控制器,含 PROFINET 介面ILC 350 PN
電子馬達管理,用於與外部電流變換器共同運行EMM 3-230AC/500AC-IFS
數據機PSI-MODEM-SHDSL/ETH

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
Referrer: