遠端通訊實現幫浦智慧自動化

總覽

廢水幫浦站  

廢水幫浦站

  • 廢水幫浦站的規劃人員、安裝人員和操作人員面臨的挑戰包括舊設施的現代化改造以及將其連接到控制系統以進行監控。
  • 菲尼克斯電氣提供可隨時安裝的控制櫃解決方案,可對分佈式幫浦站的所有任務進行控制和調節。
  • 只需在現場對幫浦控制器進行設定和參數化,即可實現幫浦站的高效自動化作業,例如自動排空水槽。

應用

廢水幫浦站在可靠廢水處理方面扮演了重要角色。任何因高度差而使水無法自行流動的位置都需要廢水幫浦站。進行規劃時,耐用性和運行可靠性以及遠端結構的節能運行同等重要。因此,廢水處理廠的規劃人員、安裝人員和操作人員面臨的挑戰是:以儘可能節能的方式運行廢水幫浦站的各個幫浦。此外,他們必須持續監控,將分佈式結構的停機時間縮至最短。

要完成這些任務,必須先實現廢水幫浦站的自動化。另外,也必須將外部因素如強降雨、基礎設施擴建和各結構的不同特殊功能考慮在內。各種要求使得廢水處理設施的控制解決方案變得相當複雜。由於降低成本、提高靈活性的壓力日益增大,用於廢水處置工作的分佈式結構自動化需要新的控制設計和解決方案。

解決方案

菲尼克斯電氣提供可隨時安裝的控制櫃解決方案,可對分佈式幫浦站的所有任務進行控制和調節。系統可透過行動通信與控制中心進行通訊。

幫浦控制器可透過 OPC 通訊協議便利地整合到上級控制系統中,並可快速得到監控。遠端站會報告所有重要量測值、故障和運行資訊。

透過對所有參數進行視覺化,可快速方便地完成幫浦自動化的安裝和設定。數位訊號的連接簡單,讓您用最少的人力便可安裝遠端結構。標準化產品的使用,可減少停機時間和故障。機櫃供電時,操作人員只需連接水位、流速和電流量測感測器,以及各種傳統按鈕、開關或其他指示器的輸入訊號感測器。

拓樸結構:廢水幫浦站  

用於廢水幫浦站的解決方案:從馬達管理到安全的資料通訊,面面俱到

PumpControl——用於廢水處理的靈活幫浦控制方案

幫浦控制器的控制櫃  

可靠的廢水處理幫浦控制器

菲尼克斯電氣的幫浦控制解決方案可以透過內建的視覺化界面輕鬆進行參數化,進而快速設定。

  • 採用用來連接特定應用測量技術、控制和驅動技術的標準介面。
  • 實現快速參數設定,並透過整合式觸控面板輕鬆進行診斷。
  • 工業專用功能實現單幫浦和雙幫浦站的最佳運轉和監控。
  • 內建式遠端控制介面,可整合到更高級別的控制系統和發送短信。

您的優勢

  • 以需求為導向運行幫浦,顯著提高效率
  • 幫浦控制器可透過網頁瀏覽器靈活安裝並快速設定參數
  • 可隨時安裝的預接線控制櫃使規劃更省力
  • 利用具有失效保護功能的遠端控制協議,對遠端結構進行遠端診斷

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
Referrer: