污泥處理

污泥處理

高效率且安全

利用菲尼克斯電氣的解決方案,實現能源優化利用並可靠處理污泥。

在廢水處理中,大量固態物以污泥的形式積聚。污泥處理的目標是盡可能高效率地進一步處理污泥,或進行廢棄處置。為此,需要在廢棄處置前對所產生的污泥進行處理,以最大程度降低其腐爛的可能。

處理污泥有多種方式,如污泥消化、增稠、穩定和乾燥。在所有這些過程中,能源效率和運行可靠性最為重要。菲尼克斯電氣可提供多種解決方案,從能源資料獲取,到存儲和評估控制室中的運行資料。

您的優勢

  • 對運行資料的安全存儲和處理
  • 靈活的資料獲取與評估實現了定製化報告
  • 適於廢水應用功能安全的解決方案

運行資料的可靠存儲

針對廢水入口管的量測值獲取  

獲取和存儲量測值并對其進行歸檔

在廢水從入口管到出口管的過程中,會測定並存儲各種不同的量測值。它們構成了整個記錄和分析過程的基礎。

利用可靠的 ACRON 資料管理軟體,您隨時都可以方便地創建詳細報告,該軟體可用於運行資料的獲取、長期存儲和評估。

適用於節能運行的能源資料獲取

能源資料獲取  

節能的泵和攪拌機控制

乾燥和淨化下水道污泥時,對泵和攪拌機進行節能控制非常關鍵。

為節省能源進而節省運行成本,需要各種量測值如電壓、電流和電功率。我們提供多種適用於標準介面如 Modbus、PROFINET 和 PROFIBUS 的電流量測設備。

依據《機械指令》,用於安全運行的解決方案

配有用於功能安全的產品的控制櫃  

針對功能安全的解決方案

污泥脫水過程中,離心機用於增稠經過消化的剩餘污泥,運行轉速超過 3000 rpm。在此,人員和機械的安全具有重要地位。

菲尼克斯電氣提供的、針對功能安全的安全解決方案和可靠服務能夠保證您符合所有指令的要求。

用於離心機的安全設計方案

SafetyBridge 模組無需上層安全控制器。取而代之的是可由使用者進行程式設計的邏輯,該邏輯整合到專用的安全輸出模組中。如果安全速度量測過程偵測到超速,或多個急停控制設備中有一個動作,邏輯模組便會關閉離心機驅動,並在需要時關閉任何互聯的裝置,如污泥泵。

拓樸結構:用於離心機的安全設計方案

利用 SafetyBridge 模組實現您的安全設計方案

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155