流入控制

流入控制

為了安全流入

利用菲尼克斯電氣的控制解決方案,確保流入廢水處理廠的廢水符合要求。

返回至 廢水處理

類別

在進入廢水處理廠前,雨水和廢水(混合水)會聚集在下水道中,經過一段時間後才會從下水道被輸送到廢水處理廠中。雨水溢流槽減輕了下水道系統的壓力。需要根據利用情況對將水引入處理過程進行控制。對通往廢水處理廠的流入泵的控制基於以設定點為標準的水準量測。

菲尼克斯電氣提供適用於雨水排水系統和廢水泵站的控制解決方案。為控制閥門和變頻器專門開發的功能塊和組件確保了流入量符合要求。

您的優勢

  • 採用適用於行動或分佈式系統存取的設計方案,實現高效而節省成本的維護
  • 標準化協議可將您的遠端控制站整合到現有網路中
  • 通過您自己的電信電纜、無線或工業無線通訊進行通用資料傳輸

從雨水溢流槽到廢水處理廠的流入監控

用於流入監控的量測設備  

符合要求的流入控制

利用菲尼克斯電氣的 100 級模組化控制技術,可按照規定要求對從雨水溢流槽到廢水處理廠的流入進行控制,並持續記錄水位。

所有標準化量測設備均可通過預程式設計功能塊方便地整合。

用於分佈式廢水泵站的遠端控制技術

用於控制廢水泵的控制櫃  

用於廢水泵站的模組化遠端控制解決方案

無論是行動通信、電纜、無線技術還是 DSL——菲尼克斯電氣均能為現有的系統和新型系統提供模組化遠端控制解決方案。

多種傳輸路徑可自由組合,確保適應
系統結構。

使用 Resy+ 遠端控制庫,您可以通過標準協議,將資料從分佈式站安全傳輸到控制室。

遠端診斷

用於遠端診斷的平板電腦  

通過智慧手機或平板電腦遠端存取您的系統

對您的系統進行靈活存取,并診斷系統狀態。使用基於網頁的 atvise® 視覺化解決方案,使用您的智慧手機或平板電腦,您可以隨時遠端查看和存取您的系統。

因此,您可以為您的技師設計高效的運行和監控解決方案。您也可以通過規劃符合要求的維護,減少診斷和故障處理的長期成本。

用於廢水泵站的解決方案:從馬達管理到安全的資料通訊

控制廢水泵站時,100 級小規模控制器可確保與水位和流量量測相關過程資料的可靠讀取和傳輸。

根據您的廢水泵站的技術和地理條件要求,MGuard 安全路由器可確保可靠的控制室往來通訊,更重要的是可確保安全。

CONTACTRON 馬達管理解決方案將反向接觸器電路的功能
與安全功能一同集合在單獨設備中。

拓樸結構:用於廢水泵站的解決方案

利用菲尼克斯電氣的解決方案,實現您的廢水泵站的自動化

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155