氧化

氧化

高可用性自動化解決方案

使用後備解決方案,對氧化進行監控和控制。

氧化對飲用水系統很重要。這一過程中會去除微污染物,而且由於細菌被消滅,水也完成了消毒。在此,失效保護系統非常重要。

菲尼克斯電氣提供從現場級別到控制級別的後備系統,以對這一敏感過程進行可靠控制和監控。利用在本行業多年積累的經驗,通過提供可擴展的解決方案,菲尼克斯電氣能夠成為您需要的合作夥伴。

您的優勢

  • 在發生故障或更換控制器時能夠保證過程連續性
  • 採用 AutoSync 技術,所有後備功能均可實現便捷啟動和自動配置
  • 提供可擴展的完整解決方案,是您的供水設施自動化的唯一聯繫合作夥伴。

用於驅動技術的功能塊

用於控制流入和流出閥的驅動技術  

利用預先配置的功能塊方便地連接驅動

對反應池流入和流出閥的控制通過 Auma 等驅動技術進行管理。

來自 Waterworx 庫的專用功能塊能夠快速方便地整合驅動。

臭氧系統中便利的模組化跳接

用於控制臭氧氣體濃度的數位輸入和輸出  

模組化跳接插線板可確保現場級別和控制器的連接

菲尼克斯電氣可提供大量的類比及數位輸入輸出,可用於控制臭氧氣體濃度等情況。

模組化跳接插線板可確保現場級別和控制器的連接,從而簡化訊號跳接。

第 2 過濾階段中的後備控制器

後備控制器  

利用後備高性能控制器實現不間斷過程

多種開放式快速沙過濾方式實現了根據法律要求進行處理。

從 RFC 460R 高性能控制器到利用 atvise® 進行視覺化,完整的後備概念有助於確保過程順利不間斷。

用於廢水泵站的解決方案:從馬達管理到安全的資料通訊

在該過濾階段中,容許錯誤非常重要。為保證這一點,關鍵是創建後備系統。

從易於通過控制和網路級別進行整合的現場設備到控制系統,菲尼克斯電氣均可提供後備組件。通過這種方法可以創建安全的基礎設施。

拓樸結構:從現場級別到控制中心的一致後備

使用菲尼克斯電氣產品的、從現場級別到 SCADA 級別的完整解決方案

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155