機械式預處理

機械式預處理

高效率的預處理

受益於能夠保證機械式預處理順利進行的、可靠的解決方案。

機械預處理過程中,濾網和沉砂池能夠去除較大污染物和礦物固體,如石頭或玻璃碎片。這能夠防止堵塞,并實現最佳生物處理過程。為最大限度減少運營廢水處理廠過程中所需的維護量,有必要採用可靠的控制器。此外,風扇、馬達和閥門必須得到監控。

菲尼克斯電氣提供的可靠解決方案能夠滿足環境條件方面的要求,從而確保過程的順利進行。解決方案包括模組化控制解決方案、本安輸入輸出模組,以及通訊解決方案。

您的優勢

  • 利用適用於多種訊號類型的完整解決方案,實現可靠系統監控
  • 通訊解決方案採用適用於危險區域的技術,可用於任何基礎設施
  • 利用變頻器與 PROFINET 的標準化連接,實現驅動技術的高可用性

本安訊號獲取

適用於本安訊號獲取的 I/O  

危險區域中的安全訊號獲取

在粗細濾網等危險區域內需要安全的訊號獲取。為此,菲尼克斯電氣針對危險區域提供了全面的產品組合。

若您的 I/O 站安裝在 2 區,則感測器和執行機構必須安裝在 0 區、1 區或 2 區。

可靠的無線通訊

適用於廢水處理廠中的無線通訊的無線模組  

通過 Trusted Wireless 2.0 實現可靠通訊

菲尼克斯電氣提供的解決方案使用利用 Trusted Wireless 2.0 的、功能強大的無線連接,適於對移動的系統部件,例如沉砂池進行無線控制。

輸入輸出模組可方便地進行位址分配,因此您可受益於快速、方便、無程式設計啟動的優勢。

通過 PROFINET 進行標準化變頻器連接

沉砂池和油脂分離器  

通過 PROFINET 連接變頻器

在沉砂池和油脂分離器中,驅動技術需具有高可用性,原因是風扇必須持續運行無間斷,以保證流速。這是確保懸浮固體沉降的唯一方法。

連接採用尖端 PROFINET 技術的變頻器可確保與自動化系統的標準化可靠整合。

危險區域和非危險區域的資料獲取

利用 PROFINET,可以方便地將沉砂池和油脂分離器等各類分佈式區域整合到系統網路中。

來自危險區域如濾網房的訊號通過本安輸入輸出模組獲取,然後可靠傳輸到控制室。

拓樸結構:危險區域和非危險區域的資料獲取

將分佈式系統部件通過 PROFINET 與控制技術連接

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155