二次沉降

系統的可靠運行

系統的可靠運行

我們可提供用於您的系統的無線資料通訊和不間斷運行的解決方案。

去除的污泥中含有沉降的磷酸鹽和細菌,一部分污泥被泵抽走進入澄清器,還有一部分返回到處理過程,這使得水重新帶上了細菌。監控污泥位的目的是計算重新進入循環的材料的準確量。為實現最佳水質,還需對 pH、渾濁度和硝酸鹽值進行監控。

使用菲尼克斯電氣的解決方案,您可以保證系統的不間斷運行,另外,利用無線過程資料通訊,您可以隨時監控您的系統。

您的優勢

  • 適用於移動或難以到達的系統部件的、可靠的資料通訊
  • 採用藍牙通訊,安裝維護省力
  • 藉助可靠的馬達保護,實現系統不間斷運行

整合安全功能的混合馬達管理

Bio-P 池  

混合馬達起動器可實現不間斷運行和馬達保護

在生物除磷池(簡稱 Bio-P 池)中,廢水中包含的磷通過污泥中包含的細菌去除。

CONTACTRON 產品範圍中的 4 合 1 混合馬達起動器能夠可靠保護馬達,實現不間斷運行。因此,整合的安全功能可滿足所有急停要求。

通過藍牙進行的安全的過程資料通訊

澄清器  

配備藍牙、具有成本效益的過程資料傳輸

滑環可能為資料通訊帶來問題,尤其是在旋轉的應用中。菲尼克斯電氣的藍牙模組使您能夠將移動或難以到達的自動化設備整合到您的 PROFIBUS 或乙太網自動化網路中,整合方便、可靠、節省成本。

在傳輸數位和類比過程值方面,您也可以受益於藍牙技術的優勢。

使用突波保護提高系統可用性

二次沉降中的突波保護  

適用於二次沉降突波保護的解決方案

在水管理中,量測訊號、資料通訊和控制技術的可用性是實現系統可靠運行的基本要求。較長的通訊路徑以及大型泵和驅動的切換操作使突波保護的應用不可或缺。

我們完整的突波保護設計方案提供適用于所有應用的、易用且可隨時安裝的解決方案。

二次沉降中採用藍牙的無線資料通訊

無論是 PROFIBUS 還是 PROFINET:通過安全監控二次沉降過程,實現最佳水質。將藍牙用作滑環等的低成本替代方案。

來自澄清器的過程值能夠可靠傳輸至較高控制級別。避免易受干擾的滑環傳輸,這種傳輸方式的安裝和維護需要大量勞力。

拓樸結構:二次沉降中採用藍牙的無線資料通訊

通過藍牙將過程值可靠傳輸至控制級別

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155