Waterworx——用於水管理的過程庫

總覽

Waterworx 軟體庫  

Waterworx 軟體庫

  • 菲尼克斯電氣針對飲用水處理和廢水淨化應用中的過程自動化,提供工業特定的過程庫 Waterworx。
  • 利用用於量測、控制技術和驅動技術的預製型功能塊,將程式設計的工程成本降至最低。
  • 為了滿足現今和未來的技術要求,我們還在不斷開發過程庫。

應用

控制室中的 SCADA 視覺化  

總體過程解決方案概覽

水管理技術和流程的開發和調整工作一直在進行。由於條件不斷變化,過程系統也經歷不斷演變的過程。

因此必須改良和調整現有系統,以確保最佳供水效果並節省運營成本。利用高效的現代化解決方案,您可以應對這些挑戰。

解決方案

從現場級別到控制級別的水管理解決方案  

從現場級別到 SCADA 級別的全面設計方案

Waterworx——水管理過程庫讓您能夠以預設定的功能塊為基礎,實現系統的高效工程化。過程庫的內容範圍從適於最簡單應用的基礎功能,到複雜的驅動、閥門和量測塊,以及用於連接 SCADA 系統的區塊。

提供廣泛技術選擇,例如 PROFIBUS、PROFINET 和 Modbus,協助使用者將新的以及現有的現場設備整合到整體系統中,而不會發生任何問題。藉助與水管理工業的代表現場設備製造商的緊密合作,使用者能夠以經過認證的高效方式整合現場設備。

由於 Waterworx 過程庫能夠不斷發展,連接數量將不斷增長。

您的優勢

  • 使用預製型功能塊,將程式設計所需的工程成本降至最低
  • 使用標準化軟體塊簡易測量和控制系統過程
  • 透過所有常用的遠端通訊方式,例如行動通訊、公用網路、無線系統和有線系統,來保障順利傳輸過程資料
  • 透過標準化協定實現安全的遠端通訊,例如 IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-104 和 ODP

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
Referrer: