消毒、軟化、污泥水處理

消毒、軟化、污泥水處理

為了最佳水質

菲尼克斯電氣的解決方案可滿足對水質的高要求。

飲用水消毒的目標是可靠消除細菌和病毒。在飲用水處理中,氯化是經過試驗和測試的消毒程式,能夠防止水在管道網路中被再次污染。

確保您的系統可靠不間斷運行。為此,菲尼克斯電氣提供能夠符合法律要求以及對水質的高要求的產品和解決方案。

您的優勢

  • 利用整合遠端診斷的現場視覺化功能,隨時監控您的系統
  • 即使在電源故障的情況下,不間斷運行功能也能保證可靠的脫碳訊號獲取
  • 適於二氧化氯加工廠可靠運行的模組化控制解決方案

整合於消毒過程中的遠端診斷

用於控制加工廠的組件  

氯化器的控制和視覺化

法律規定要求通過使用二氧化氯等對飲用水進行消毒。流速和殘留氯等量測值使得二氧化氯加工廠能夠得到精確控制。

模組化控制技術和整合網頁視覺化的組合實現了通過現場操作進行精確控制。

易於進行電氣隔離

用於在運行過程中量測電流訊號的組件  

運行過程中量測電流訊號

在脫碳過程中使用不同的操作步驟來降低水的硬度。為實現這一目的,所有 MCR 控制櫃中必須實行電氣隔離。

由於可在運行過程中量測電流訊號,而無需切斷電流回路,菲尼克斯電氣的解決方案可確保不間斷運行。

基於網頁的現場視覺化

atvise® 視覺化軟體螢幕截圖  

利用 atvise® 進行的現場視覺化

污泥水處理過程中所產生的回洗水可在過濾階段沉澱。

配有 atvise® 視覺化軟體的平板電腦可進行現場視覺化,從而支持維護人員的日常維護活動。

用於二氧化氯加工廠的解決方案

為確保二氧化氯的正確定量,加工廠需要對注水器中的載體水進行精確監控和體積調節。

通過將 PROFINET 或 PROFIBUS 與加工廠智慧整合,菲尼克斯電氣的模組化控制技術可滿足這些要求。利用現場視覺化,您可以隨時監控您的氯化器。

拓樸結構:用於二氧化氯加工廠的解決方案

使用菲尼克斯電氣的控制和視覺化技術,對您的氯化器進行控制和監控。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155