智慧型自動化地下水井方案

總覽

地下水井  

地下水井

  • 在用於地下水抽取的輸送系統安裝或現代化改裝工作中,經常出現尤其是自動化技術方面的技術挑戰。
  • 菲尼克斯電氣提供 WellControl 解決方案,以實現您對於地下水井智慧自動化的個別需求。
  • 菲尼克斯電氣的協調性解決方案設計理念可改善您的系統性能,並確保運行符合成本效益。

應用

井場上的員工  

可靠的井場自動化

地下水井為分散的水處理廠系統部分。飲用水的需求在一天之內常有顯著變化,而要滿足這些需求變化,這些水井有非常重要的功能。因此,關鍵是保證水井運行順暢,才能保證供應無礙。

在這種情況下,預防性維護和遠端控制技術不可或缺。此外,目標還包括確保各水井提取速率平均,以防止地下水位下降,並延長水井使用壽命。

而運營商對於運行成本的敏感態度,也明確顯示於他們對於節能運行水幫浦的迫切需求,因此這也必須納入技術實施的考量。為滿足以上諸多要求,需要安全連接控制中心的現代自動化解決方案。

解決方案

採用抽水自動化技術的控制櫃  

抽水自動化技術

菲尼克斯電氣提供預配置的可配置型解決方案,協助執行所有地下水井的重要控制和調節任務。

採用引導式參數化過程,不需進行任何程式設計,因此縮短了啟動時間,進而降低成本。透過 IEC 60870-5-104 遠端控制協議,也可以簡單方便地連接控制中心。

現場設備透過菲尼克斯電氣的 Waterworx 程序連接。這項技術以預設定的功能塊為基礎,可實現系統的高效工程化。

自動化硬體的核心是 Axioline 控制器,配備優異的 PROFINET 和 Modbus/TCP 功能,符合未來擴展的需求。此外,用於突波保護和電源的綜合性設計方案滿足了供電安全性的要求,因此可以有效規劃維護工作。

所使用的組件可提供綜合性診斷選項,因此可遠端監控系統狀態。MINI Analog Pro 產品系列的 MCR 模組也適用於嚴酷環境。這些模組會過濾和重整傳入的所有類比值,並對其進一步處理,藉此輕鬆實施 I/O 設備的中繼器電源。

拓樸結構:協議轉換  

以標準化方式,將過程資料從多個遠端控制站傳輸至控制室。

您的優勢

  • 最新現代自動化技術實現水井高效率運行
  • 採用突波保護和電源等智慧概念,實現可靠供電
  • 用於系統現場診斷和控制的直覺式網頁視覺化
  • 直覺式的參數設定將工程時間和成本降至最低

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
Referrer: