街道照明

街道照明

高效率照明控制

先進的照明解決方案提高了道路和廣場的吸引力和安全性。

返回至 道路交通

類別

現有的街道照明基礎設施,在技術和經濟方面都必須面對最新的挑戰, 其中特別側重在如何提高街道和廣場的安全性和吸引力。為實現這些目標,都市規劃者採用節能和低維護的解決方案。

菲尼克斯電氣的的創新照明管理系統採用標準化的遠端控制技術,依據照明需求,從控制室內進行控制。多種靈活的切換場景讓切換作業更高效。

您的優勢

  • 對控制系統中的所有站進行診斷和監控,有助於顯著降低維護和能源成本
  • 透過行動通信將所有資料傳輸至控制中心,用於分析和存檔
  • 發生通訊故障時,可依據行事曆記錄自動控制照明

分散控制和擷取

街道照明系統控制  

依需照明控制

有效地控制街道照明系統,同時節省能源。

利用我們的自動化系統,您可以透過標準化遠端控制技術進行通訊。可以依據需求和地點並根據特定光線條件開啟照明。

保護

突波保護的完整解決方案  

突波電壓保護

突波電壓導致的過早斷電會大幅降低省電型 LED 街道照明的節能潛力。菲尼克斯電氣為突波保護和保護裝置的完整提供解決方案,可協助您將此類費用降至最低。

BLOCKTRAB 突波保護裝置不但能為您的電氣設備提供可靠的保護,而且可以簡便地直接安裝在燈具或電纜插座箱內。

連續交換資料

控制中心裡的資料管理  

安全資料傳輸

為了監控遠端系統、分析測量值和收集歸檔數據,所有的工作站都必須連線至控制中心。ODP 伺服器支援遠端資料傳輸,防止未授權存取。

街道照明分配器和 SCADA 系統之間可以透過行動通信或以有線方式進行連續數據交換。

採用 M2M 通訊技術有效啟動街道照明

TC Mobile I/O X300 控制和訊號裝置負責觸發街道照明分配器中燈條的任務, 通訊作業則透過使用行動通信的 ODP / OPC 伺服器進行。

街道照明分配器中電源接觸器可以單獨觸發,因此能夠進行夜間設定、半夜間設定以及行人過街獨立觸發。訊號裝置會發射並記錄分散式開啟和關閉時間。當出現通訊故障時,可確保街道照明的靜態時控開啟。

拓撲結構:街道照明控制  

依需開啟街道照明

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務