自動化水路的訊號燈

總覽

配備訊號系統的船閘  

水路照明解決方案

  • 水路傳訊系統的安裝業者和營運業者所面臨的挑戰,是如何保障無間斷運行。
  • 菲尼克斯電氣為廣泛的傳訊任務提供協調系統。
  • 耐海水侵蝕的訊號燈可以無縫整合到現有的網路和自動化環境中。

應用

訊號信統  

船舶運輸的訊號系統

在水路交通控制領域裡,安裝於不同位置的傳訊系統可以確保安全可靠的運作。舉例來說,傳訊任務會發生在內陸水路、港口入口、緩衝區、單向控制的狹窄通道或船閘。這些系統是極為複雜的自動化環境的一部分。

除了能夠快速簡易的安裝之外,可靠運行和最大可用性也是傳訊設備的關鍵要素。必須能夠隨時追踪操作行為,以確保最佳維護作業和證據保存。

解決方案

海事訊號燈  

無縫整合至自動化環境內

菲尼克斯電氣提供用於水路傳訊系統一致自動化的相關產品和系統。從獨立 LED 照明到全套解決方案,一應俱全。

照明可連線至網路,並由一個匯流排介面控制。狀態監控則納入控制規劃中,以便從照明設備獲得反饋訊息。其中包括例如即時的目標和實際系統狀態比對。所有連線的照明設備的診斷和狀態訊息評估也整合至控制規劃中。

無論是要連接簡單的傳訊系統或是複雜的控制系統,菲尼克斯電氣都能提供正確的解決方案以及所有相關元件——從內建突波保護的電源設備到現場級別,從網路基礎設施到控制級別,一應俱全。

歸功於多年來累積的使用者和相關機構等經驗,菲尼克斯電氣能夠為照明應用開發專用功能。

訊號傳輸解決方案拓撲結構  

船閘系統傳訊解決方案的結構

您的優勢

  • 採用匯流排技術並擴展多項附加功能,因此可輕鬆整合訊號燈
  • 利用標準化乙太網協議整合至現有的控制系統中
  • 擴展式硬體可靈活配合應用需求

產品

描述型號訂購號
海事訊號燈例如 CSD-SL 300 WH2701785
不斷電供電系統例如 QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/102320225
Axioline I/O 系統的安全模組例如 AXL F LPSDO8/3 1F2702171
以用於配置高可用性網路的網路基礎設施作為基礎架構例如 FL Switch SMCS 8GT2891123
描述型號訂購號
海事訊號燈例如 CSD-SL 300 WH
不斷電供電系統例如 QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10
Axioline I/O 系統的安全模組例如 AXL F LPSDO8/3 1F
以用於配置高可用性網路的網路基礎設施作為基礎架構例如 FL Switch SMCS 8GT

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
Referrer: