自動化解決方案與控制中心之間的開放協議連結

總覽

控制室  

所有相關數據都被收集到控制室中

  • 在運輸基礎設施中,必須將各式各樣的設備和同樣多樣化的協議整合至控制系統中。
  • 菲尼克斯電氣提供具有可支援常見自動化協議介面的系統,並採用不同的傳輸媒體。
  • 提供介面轉換器、協議轉換器和資料集中器,有效整合分佈式系統部分。

應用

Resygate 協議轉換器  

用於有效整合分佈式系統部分的協議轉換器

運輸基礎設施中的應用大多數為大型結構,必須長年不斷地實施現代化和擴展措施。

因此,獨立部件或系統的供應商常常會面臨特殊通訊協議的要求挑戰。原因在於,通訊技術的關鍵之一即為與控制系統或控制室的整合,這通常使用專用協議或機制來執行。

解決方案

TC Mobile I/O X200  

透過行動通信輕鬆執行遠端維護作業

菲尼克斯電氣為連接自動化解決方案和控制室提供了極為廣泛的產品和系統選項。其控制技術為使用者提供典型自動化領域的應用協議和機制,以及資訊技術。

此外,在與控制室和控制系統進行通訊時,必須能夠支援所有媒體。因此,菲尼克斯電氣為有線和無線通訊,以及專用或公共網路均提供合適的部件。所有相關資料將從現場應用被發送至控制系統,操作人員可即時接收。

可擴展的客製化解決方案
從輕鬆整合獨立現場設備到預壓縮電腦閘道,菲尼克斯電氣均能提供正確的解決方案。控制系統中的通訊應用所使用的產品範圍和頻寬非常獨特。歸功於智慧化功能和區塊,能夠將資料暫存於本地,並根據需求發送一定次數或是週期性發送。過去數十年來的數百個客戶專案,讓我們累積了豐厚的經驗,我們將這些經驗投注於部件和系統的未來持續發展。

拓撲結構:控制室連結  

完全整合到控制級別中

您的優勢

  • 產品範圍廣,為專有或公共網路、無線網路等所有通訊途徑提供解決方案
  • 軟體功能可加以擴展,適用於絕大多數的應用和系統規模
  • 採用標準乙太網和遠端維護協議,可完美整合至現有系統中
  • 從各種規模和應用型式的無數客戶專案中獲得的遠端通訊跨產業專業知識

產品

描述型號訂購號
程式/組態記憶體,包括 SQL 資料庫連結、遠端通計等等SD FLASH 2GB APPLIC A2701190
協議轉換器例如 RESYGATE 30002400129
控制系統軟體ACRON2400115
遠端控制分站AX ODP SERVER 5FU2700391
描述型號訂購號
程式/組態記憶體,包括 SQL 資料庫連結、遠端通計等等SD FLASH 2GB APPLIC A
協議轉換器例如 RESYGATE 3000
控制系統軟體ACRON
遠端控制分站AX ODP SERVER 5FU

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
Referrer: