隧道和地下鐵的智慧型 LED 照明解決方案

總覽

Liefkenshoek 隧道  

隧道 LED 照明解決方案有多項優點

  • 照明系統的安裝業者、營運業者和規劃者所面臨的挑戰,是如何建立符合適用規範的隧道照明解決方案,以及配合實際狀況所需來控制燈光強度。
  • 菲尼克斯電氣與比利時合作夥伴 Schréder 共同提供可以透過乙太網路整合至控制系統中並可立即安裝使用的照明解決方案。
  • 控制櫃和應用軟體已預先設計完成,讓配置和聯網作業更簡單。

應用

Liefkenshoek 隧道  

採用 QPD 解決方案,安裝便捷

隧道對於技術的要求非常嚴格。除了現今既有的眾多隧道之外,新的工程設施數目也不斷增加。這代表的是,各式各樣的照明解決方案正在同時運行中。

除了傳統技術以外,精密的 LED 科技也愈來愈廣受採用。此外,一些隧道的部件也經過修整改裝,因此出現新舊併存的照明技術。

解決方案

菲尼克斯電氣開發的隧道照明解決方案採用最先進的 LED 技術。LED 照明控制可以採用直接方式或是透過所謂的驅動器盒進行。驅動器盒內含有用於控制燈光的 LED 驅動器。照明和驅動器盒的確切位置是由 Schréder 專家基於隧道後續照明的光度分析結果來指定。在進行準備工作的同時,已預安裝的電源和匯流排電纜會被運送到施工現場。如此一來,在製成電纜之前,安裝公司便已減少了一個問題。由於所有電纜都配備有自動相轉序功能,電源連接的三相便能夠負載均勻。耗時的電纜連續性測驗以及後續的接線作業也因此成為過去式。

光柵觸發電子裝置和 LED 驅動器可透過 50 種不同的預定義場景進行實際控制。此外,在例如發生緊急或危險事件時,還另外有 15 種特殊場景可供優先使用。隧道內的最高限速也會影響必要的燈光強度,因此也被納入控制器的考量因素中。除了應用程式之外,ATS 內也包含有光度分析的規範。控制器自動讀入的相關設定檔與其他一般參數結合形成照明控制的基礎。如此可保障確實符合隧道營運者的規格以及適用的法定規定。此外,還可以隨時針對實際的照明需求產生必須的光線,進而降低能源支出。

照明解決方案拓撲結構  

照明解決方案的結構和元件

透過預定的控制櫃解決方案和現場及燈具 QPD 安裝系統,大幅縮短整體系統的安裝時間。此外,在計算系統壽命週期時,更能顯現此隧道照明解決方案的其他優點。

您的優勢

  • 預定義參數和自動尋址,可隨插即用
  • 多元化的解決方案,能夠跨越長達 96 km 的距離調整 240 種不同燈具的亮度,1920 個 LED 驅動器僅由一個控制器控制
  • 監控運轉時間和電流消耗,以強化診斷狀態
  • 恆定光源輸出含實際運行小時和維護係數

產品

描述型號訂購號
先進隧道系統(ATS)——預安裝的控制櫃,含無段式隧道燈光調節應用軟體例如 TSL-SC-RTL-ATS/D0S122403506
基本隧道系統(BTS)——可直接安裝的照明切換控制櫃例如 TSL-SC-RTL-BTS2402652
隧道控制系統(TCS)——用於連線多個 ATS 和利用既定通訊協議連結隧道控制中心的控制櫃解決方案例如 TSL-SC-RTL-TCS/D0S222403515
描述型號訂購號
先進隧道系統(ATS)——預安裝的控制櫃,含無段式隧道燈光調節應用軟體例如 TSL-SC-RTL-ATS/D0S12
基本隧道系統(BTS)——可直接安裝的照明切換控制櫃例如 TSL-SC-RTL-BTS
隧道控制系統(TCS)——用於連線多個 ATS 和利用既定通訊協議連結隧道控制中心的控制櫃解決方案例如 TSL-SC-RTL-TCS/D0S22

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
Referrer: