依狀況需要進行維護,提升水路可用性

總覽

緩衝區  

狹窄水路上的最佳交通流量

  • 水路傳訊系統的安裝業者和營運業者所面臨的挑戰,是如何實現故障安全應用控制和保障無間斷運行。
  • 菲尼克斯電氣提供能夠整合至控制環境且透過多種通訊媒體融入較高級別架構的系統元件。
  • 由於具備良好的擴展性,因此可以靈活調整解決方案,以滿足各式各樣的需求,並透過網路診斷確保最大可用性。

應用

信號燈電桿  

用於燈號傳訊系統的 LED 訊號燈

在許多水路上,經常無法讓大型船隻安全地交會通過,因為它們無法隨時保持安全距離。為了讓這些通道全天 24 小時維持可通行狀態,經常採用緩衝區或單向系統的作法。要在這些地區控制航運作業,應採用可將狀態訊息發送給船長的傳訊系統。

在世界上最忙碌的水道上,每天有超過 100 次的交會。如果傳訊技術失效,當次交會以及所導致的堵塞會導致影響深遠的財務後果。

解決方案

控制櫃  

水路傳訊系統自動化的控制櫃

菲尼克斯電氣為所有應用領域提供產品和系統。各個元件均整合在控制技術中,以監控並顯示設備狀態。在適合水路的傳訊應用中,控制櫃直接安裝在傳訊設備上。它們配備不斷電供電系統,可提供 24 V 電壓等級。由於其功能塊已預先完成程式設計,因此能夠在控制器的應用程式中輕鬆配置狀態資訊(例如電池)。這也表示能夠隨時獲得包括視覺化軟體等資訊,並且可從網路的任何一點進行存取。

戶外系統必須採用突波保護。即使是「典型」應用,也可以將智慧型突波保護整合至應用程式中。PLUGTRAB IQ 讓營運者能夠實現預測式維護。這是市面上唯一一套能夠偵測並顯示超過兩種狀態的系統。除了綠色(OK)和紅色(設備故障)狀態訊息之外,還有一個黃色的附加運行狀態。這個訊號代表智慧型設備已達到臨界值,因此通知營運者應儘快替換。

網頁視覺化  

透過網路對所有整合元件進行維護

可擴展並且易於整合,實現最大可用性和預測性診斷

與菲尼克斯電氣元件相連的智慧型設備和介面為營運業者和維護人員帶來了全新可能性。

元件內建診斷功能,因此能夠在本地使用。此外,使用者也可以在多樣化的預設功能塊中進行選擇,然後將設備整合至應用程式中。

可經由不同的媒體對訊號系統和控制櫃進行網路維護, 因此可以在本地或是透過行動通信或內建的 SHDSL 建立連結。由於系統的可擴展性,因此能夠配合營運者的需求進行調整,實現符合成本效益的解決方案, 同時也保證了最大系統可用性和可靠的水路運行。

您的優勢

  • 使用預先程式設計的功能塊,可快速、簡易地完全整合所有元件
  • 預先程式設計和經過測試的應用功能,帶來可靠的解決方案
  • 利用標準化乙太網協議整合至現有的控制系統中
  • 控制器硬體可靈活配合應用需求

產品

描述型號訂購號
程式/組態記憶體SD FLASH 2GB APPLIC A2701190
不斷電供電系統例如 QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/102320225
突波保護裝置例如 PT-IQ-1X2-24DC-UT2800976
電度錶例如 EEM-MA2502901363
描述型號訂購號
程式/組態記憶體SD FLASH 2GB APPLIC A
不斷電供電系統例如 QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10
突波保護裝置例如 PT-IQ-1X2-24DC-UT
電度錶例如 EEM-MA250

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
Referrer: