透過雲端連結有效控制街道照明

總覽

LED 街道照明  

LED 照明已成為現今的標準技術,並且提供許多附加功能。

  • 對於街道照明系統的營運業者而言,有效且節能的系統控制極為重要。
  • 菲尼克斯電氣提供可擴展的系統,從簡易的開關流程到複雜的照明演算法,一應俱備。
  • 為了因應未來應用趨勢或公共設施(例如影像監控)規定的變更,菲尼克斯電氣現今已開始提供合適的相關技術。

應用

燈具控制產品  

燈具控制產品

LED 技術是今日道路照明、公共廣場、地下鐵和類似場所的首選照明技術,正逐漸取代傳統的照明概念。

然而,在一般情形下,LED 技術的巨大潛力卻未受到充分利用。只需更換燈泡的確為其優點,但若沒有輔助措施,則無法完全發揮其效益。只有透過最佳化燈具控制,也就是更節能的營運,才能達到節省潛在成本的目的。現代化的街道照明還應包括超越純照明的附加應用。

解決方案

LED 照明  

LED 照明

菲尼克斯電氣為街道照明提供了多種產品和解決方案,可以整合至製造商的照明系統內,或是作為額外安裝的模組。

範圍包括從可應用於已營運數十年的機電產品到將燈具連接到雲端系統。另外也為例如電動車研發了可以直接整合至路燈桿中的充電系統。光源製造商也可以購買以雲端技術為基礎的發票管理標準化介面。

依據營運業者的個別需求調整應用

地方當局或是照明解決方案的營運業者可決定所安裝的設備應具有哪些附加特性。選項從簡單的流程切換到整合地籍資料和網路應用程式,範圍極廣。

菲尼克斯電氣持續專注於現代城市基礎設施的未來發展趨勢,因為燈具中的多種應用組合需求將不斷增加。需求增加的原因,不僅是為了打造照明網路,甚至也為了提供公共無線網路; 此外,也因為影像監控需求明顯增加以及越來越多的電動車輛。正是為了協助這些任務,菲尼克斯電氣開發了可以與照明解決方案結合並根據需求擴展功能範圍的產品。因此,為各種雲端應用提供數據資料具有重要的作用。

典型網路應用的數據可用於節能運行, 其中可能包含例如詳細天氣資料或來自地方當局事件行事曆的新參數,對街道照明的控制均具有顯著影響。

充電控制器拓撲結構  

適用於多種應用的充電控制器

您的優勢

  • 採用模組化設計和雲端連結,實現符合未來需求的系統
  • 可整合附加功能,依據個別應用需求擴展照明解決方案
  • 多年來不計其數的專案計劃,累積深厚技術經驗

產品

描述型號訂購號
用於遠端輸出控制的 GPRS 資料交換系統TC MOBILE I/O X3002903807
AC 充電控制器例如 EM-CP-PP-ETH2902802
2 類突波保護裝置例如 BLT-T2-1S-320-UT2906101
無線模組存取點FL WLAN 51002700718
描述型號訂購號
用於遠端輸出控制的 GPRS 資料交換系統TC MOBILE I/O X300
AC 充電控制器例如 EM-CP-PP-ETH
2 類突波保護裝置例如 BLT-T2-1S-320-UT
無線模組存取點FL WLAN 5100

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
Referrer: