瑞士薩斯隧道(Saaser Tunnel)的突波保護

瑞士薩斯隧道  

瑞士薩斯隧道

28 號國道是往返達佛斯的主要幹道,冬季交通繁忙。薩斯隧道屬於「薩斯環道」(Bypass Saas)計劃中的一部份,該隧道經瑞士 Saas im Prättigau 市並繞過國道。

隧道施工前,通往薩斯的只有公路。如今,這條隧道大大地減輕了該鎮的公路交通負荷。

薩斯隧道資料:

  • 位置:瑞士格勞賓登州
  • 長度:2.58 公里
  • 結構設計:承重 10.0 噸(一條兩車道的主隧道,每個方向都有一條車道,一條安全隧道與主隧道平行)
  • 通車日期:2011 年 10 月
  • 建築單位:瑞士格勞賓登州土本工程署/瑞士聯邦公路局
  • 交通流量:每日約 15,400 車次

 

應用

薩斯隧道的主配電箱示意圖  

薩斯隧道的主配電箱:1) 電源,2) UPS,3) 控制器

主配電箱通過一個變壓器供電。由於這條供電電纜不在隧道保護區之內,也就是來自於防雷保護區 0 A,因此必須對隧道供電採取保護措施。

不斷電供電系統也確保其他附加系統正常運作,不受電源故障影響。緊急情況下,控制器還可用於管理交通,提示道路使用者相應狀況。

隧道中的技術設備:

  • 攝影機
  • GSM 天線、無線電傳送和無線傳輸的放射電纜
  • FL/Natt 照明設備、火災緊急照明
  • 煙霧偵測器,火警偵測器
  • 一氧化碳和能見度測量設備、測風設備
  • 燈光信號,防火門

 

解決方案

UPS 配電箱的 VALVETRAB compact 突波保護裝置  

UPS 配電箱的 VALVETRAB compact 突波保護裝置

格勞賓登州土本工程署採用了菲尼克斯電氣提供的 FLASHTRAB compact PLUS 1 類雷擊電流保護裝置(FLT-CP-PLUS),以保護薩斯隧道的主配電箱。該裝置直接安裝在主配電箱裡,在發生雷擊時可以直接將電流導至地面,防止發生損毀。

不斷電供電系統則由 VALVETRAB compact (VAL-CP) 2 類突波保護裝置保護。該裝置直接安裝在隧道至配電站的電纜進線處。各系統都透過其各自的電源線與 UPS 相連,所有電源線也都透過 2 類突波保護裝置相連。

總結

能源供應受到良好保護後,隧道的可用性便大幅提昇。突波保護能夠為緊急系統提供可靠的保護,防止瞬變電流造成的損害。如此一來,若發生緊急事件時,車輛駕駛人能夠安全逃脫,救援人員也可以及時展開工作。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
Referrer: