瑞士 Lopper 公路隧道(Lopper Road Tunnel)的安全性

瑞士 Lopper 隧道  

瑞士 Lopper 隧道

Lopper 公路隧道位於 Alpnach 和 Hergiswil 段之間,即高速公路 A8(圖恩至盧森)路段。這條路段連接了瑞士車流量最大的高速公路 A2 路段(巴塞爾至盧加諾)。

Lopper 公路隧道橫穿一座半島,原先需要開車繞過海岸才能到達的路程縮短為四分鐘。

Lopper 隧道的詳細資料:

  • 位置:瑞士上瓦爾登州
  • 長度:1.56 公里
  • 結構設計:承重 10.0 噸(一條隧道,雙車道)
  • 通車日期:2006 年 4 月(現代化改造之後)
  • 建築單位:瑞士上瓦爾登州土本工程署
  • 交通流量:每日約 25,000 車次

應用

Lopper 隧道的主配電箱示意圖  

Lopper 隧道的主配電箱示意圖

所有電線都集中在位於隧道防護區的主配電箱裡。將主配電箱連接到接入區或變壓器的電纜都會通過不受保護的 LPZ 0A 或 0B 區(參見圖表)。

Lopper 公路隧道採用了菲尼克斯電氣的雷擊電流保護裝置,防止配電箱受到雷擊電流破壞。

隧道中的技術設備:

  • 攝影機
  • 無線電傳送和無線傳輸放射電纜
  • 照明設備、火災緊急照明
  • 火災警報系統
  • 低能見度測量設備、測風設備
  • 燈光信號,防火門

 

解決方案

採用 FLASHTRAB compact 保護供電線路  

採用 FLASHTRAB compact 保護供電線路

每條電纜均配備一個 FLASHTRAB 緊密型保護裝置(FLT-CP)。由於 Lopper 公路隧道供電裝置所使用的多條電纜都會通過接入區,因此控制櫃裡也安裝了相同數目的保護裝置。

當電纜受到雷擊時,保護裝置會在所有導線之間產生短暫的(< 1 ms)短路。雷擊電流因此能夠在主配電箱的輸入端直接釋放,從而保護系統不受損壞。

隧道裡的訊號傳輸和能源供應線路曝露在相當強的電磁輻射之下,可能對連接設備產生干擾或損壞。因此,Lopper 公路隧道中經由配電箱的電纜需要配備突波保護裝置。

  • Lopper 公路隧道的信號線路受到 PLUGTRAB PT 系列避雷器的保護,單個設備中同時提供防雷保護和突波保護功能。
  • VALVETRAB compact 突波保護裝置為控制櫃中連接到隧道供電線路的設備提供保護。

 

總結

透過採用突波保護,隧道的可用性大幅提昇。高速公路 A2 的交通不再受中斷干擾,即使遇到緊急事件,隧道基礎設施也能保持運轉,同時還節約了成本。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
Referrer: