當前的海平面由兩個壓力感應器記錄、轉換為類比值,然後從此處中繼到 AXL F AI4 類比輸入端子。作為 Axioline 站的一部分,輸入端子將資料傳輸到 Axiocontrol AXC 1050 小規模控制器以進行評估。之後,由海平面與伊拉斯謨斯橋絕對高度之間的差值計算出最大間隙高度,並顯示在顯示面板上。
AXC 1050 控制器在 AXL F RS UNI 串行通訊模組的輔助下,將計算出的間隙高度值作為串行訊號,通過Radioline 無線系統傳輸到六個顯示面板,以此將串行資料傳輸到可視化元件。
對安裝到伊拉謨斯橋的每一個可視化元件,ÆVO 均設置了連接到位於控制室屋頂上的相應定向天線的點到點連接。另外,還在六個顯示面板上安裝了定向天線以接收串行訊號,以此顯示計算的間隙高度。爲防止電湧電壓造成損壞,並提高解決方案的失效保護性能,通過採用 Lambda/4 技術的插接頭來保護同軸訊號接口。
來自菲尼克斯電氣荷蘭分公司 Phoenix Contact BV 的自動化專家也依據 ÆVO 的規範完成了所有程式設計任務。AXC 1050 小規模控制器採用標準化 PLC 程式設計語言,符合 IEC 61131-3 標準。此項國際標準統一了自動化系統的程式設計語言、指令集和結構。這意味著可將創建的程式輕鬆地遷移到不同的平臺並在那裡使用。菲尼克斯電氣荷蘭分公司的團隊也配置了 Radioline 無線解決方案並將其連接到了控制系統。