用於獲取氣象資料的解決方案

總覽

獲取氣象資料  

獲取氣象資料

  • 對於大型光電系統的操作人員而言,系統效率是最為優先的問題。性能比即有可能作為系統效率的量測單位。
  • 利用菲尼克斯電氣的氣象站,規劃人員和系統操作人員擁有了確定性能比的解決方案,該解決方案經過認證,因此可保證安全。
  • 該解決方案可協助操作人員優化系統產出和系統可用性。

應用

PV 系統中的氣象站  

通過標準感測器獲取天氣資訊

光電系統中,運行資料獲取非常複雜。在這種環境中,僅獲取單個模組串單元和換流器的性能資料遠遠不夠。確定效率的一種可能的量測單位是性能比,即實際產出與最大可能產出之比。氣象站獲取氣象資料如太陽輻射量、風速和溫度,以計算性能比的值。規劃人員和操作人員可利用此資訊發現損失和系統故障。

在追蹤型 PV 系統中,就安全而言,獲取風速也很重要。天氣感測器可獲取有關風速的資訊。資料在氣象站中處理,并發送到控制系統。出現強風載荷的情況下,追蹤單元將移動到安全位置。通過這種方式,電池板上的負載可減小,防止損壞。

解決方案

氣象站配有標準介面,可支持連接最多十一個標準感測器。整合的控制器可使用 Modbus/TCP 或 OPC UA 獲取天氣資料,使得量測值可通過乙太網介面,用於上層 SCADA 系統。獲取的資料為標準資料格式,可簡化到 SCADA 系統的連接。

用於獲取氣象資料的解決方案為專門針對大型光電系統的需要定製。通過網頁介面可方便地配置各個感測器。使用者無需任何程式設計知識。在系統網路中,使用者可通過網頁存取,檢索當前天氣資料。

感測器、氣象站、資料存儲和網頁介面間的相互作用

氣象站將獲取的資料存儲在本地,通過網頁介面 提供給使用者。

您的優勢

  • 經過測試的預裝配解決方案
  • 全球通用
  • 採用最佳連接技術與合適的組件
  • 啟動和配置的工作量較小
  • 無需程式設計知識
  • 採用標準化介面,可靈活選擇感測器

產品

描述型號訂單號碼
可獲取最多十一個氣象訊號的氣象站。SOL-SC-WEATHER-STN2402797
存儲於 SD 卡上的、用於氣象站的使用者程式SD FLASH 2GB SOL-WEATHER-STN2402852
描述型號訂單號碼
可獲取最多十一個氣象訊號的氣象站。SOL-SC-WEATHER-STN
存儲於 SD 卡上的、用於氣象站的使用者程式SD FLASH 2GB SOL-WEATHER-STN

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
Referrer: