適用於光電屋頂安裝式系統的模組化串單元匯流箱

總覽

採用 SUNCLIX 連接技術,用於 2x1 串單元的光電套件  

採用 SUNCLIX 連接技術的光電套件

  • 串單元匯流箱用於屋頂安裝式系統中,用於聚集和保護串單元,並在需要時將太陽能電池板與系統其他部分分隔開。
  • 我們可立即提供用於屋頂安裝式系統的大型串單元匯流箱組合;客製化解決方案可在短時間內完成生產。
  • 解決方案符合適用於低壓開關設備和控制設備組件的標準,並具有 CE 符合性聲明。

應用

太陽能是可再生能源的重要來源。在越來越多的國家和地區,可再生能源已成為最強大的電力產生源。系統成本的下降,反映著光電發電系統不僅在生態角度具有吸引力,相較於傳統發電,其經濟競爭力也不斷增強。

固定式電池儲存系統與光電系統組合,經濟性進一步提高,並可更為靈活地利用分佈式發電系統。

為對光電板、換流器、電池儲存系統等系統部件提供最佳突波保護,必須使用串單元匯流箱,即所謂的光電套件。此外,某些型號的光電套件可使用消防開關或隔離開關將光電板和發電系統分隔開。

解決方案

採用電纜接頭和插拔式連接技術的光電套件  

採用電纜接頭和插拔式連接技術的光電套件

菲尼克斯電氣提供多種不同光電套件,均完全裝配,因此可立即進行連接。

在光電串單元連接方面,不同型號的光電套件配有 SUNCLIX 面板貫通進線,或連接到插拔式接線端子的電纜接頭。

SUNCLIX 連接器和插拔式接線端子可結合易於安裝的優勢和可靠的免維護連接。

採用 SUNCLIX 連接技術的光電套件  

採用 SUNCLIX 連接技術的光電套件

每部光電套件均配有壓力補償元件,符合標準。此元件配有特製膜片,透氣但不透水。如此可針對更高濕度提供有效保護,從而防止光電套件中形成冷凝水。

當然,每套光電套件均符合適用於開關和控制組件的 DIN EN 61439-2 標準。

如您在產品概覽中無法尋找到適用於您的應用的光電套件,請聯繫您當地的銷售合作夥伴。我們具有可靠的配合供貨來源,可以很快提供適合我們的解決方案範圍的新型號。

您的優勢

  • 庫存有大型 SCB 產品組合
  • 短時間內建立客製化解決方案
  • 使用 SUNCLIX 或插拔式連接,實現光電串單元的免維護連接
  • 安裝啟動快速
  • 開關和控制設備組件符合 DIN EN 61439 標準
  • 應用導向諮詢

產品

描述型號訂購號
光電套件,適用於 1x1 串列,2 型突波保護,SUNCLIX 連接SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-20012403338
光電套件,適用於 1x4 串列,2 型突波保護,插拔式連接電纜接頭SOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-20002403334
光電套件,適用於 1x4 串列,1/2 型突波保護,SUNCLIX 連接,輸入(IN) = 頂端和輸出(OUT)= 底部SOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001UD1052860
光電套件,適用於 2x1 串列,2 型突波保護,SUNCLIX 連接SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-20012403337
光電套件,適用於 3x1 串列,2 型突波保護,SUNCLIX 連接SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-20012403336
光電套件,適用於 1x1 串列,1/2 型突波保護,SUNCLIX 連接SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-10012404298
光電套件,適用於 1x2 串列,1/2 型突波保護,插拔式連接電纜接頭SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-10001016811
光電套件,適用於 1x2 串列,1/2 型突波保護,DC 隔離開關,SUNCLIX 連接SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-11012404297
光電套件,適用於 1x4 串列,1/2 型突波保護,SUNCLIX 連接SOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-10012404296
光電套件,適用於 1x4 串列,1/2 型突波保護,保險絲夾持裝置,SUNCLIX 連接SOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-10112403335
光電套件,適用於 2x1 串列,1/2 型突波保護,SUNCLIX 連接SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-10012404299
光電套件,適用於 2x2 串單元,1/2 型突波保護,SUNCLIX 連接SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-10012404295
光電套件,適用於 2x2 串列,1/2 型突波保護,DC 隔離開關,SUNCLIX 連接SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-11012404569
光電套件,適用於 2x2 串列,1/2 型突波保護配備 4+V 經濟型回路,SUNCLIX 連接SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001SE1016813
光電套件,適用於 2x2 串列,1/2 型突波保護配備 4+V 經濟型回路,插拔式連接電纜接頭SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1000SE1016812
光電套件,適用於 2x2 串列,1/2 型突波保護,DC 消防開關,SUNCLIX 連接SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201FS1047767
光電套件,適用於 1x3 串列,1/2 型突波保護,DC 消防開關,SUNCLIX 連接SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1201FS1047768
光電套件,適用於 2x3 串列,1/2 型突波保護配備 4+V 經濟型回路,保險絲夾持裝置,SUNCLIX 連接SOL-SC-3ST-0-DC-2MPPT-1011SE1042281
光電套件,適用於 3x1 串列,1/2 型突波保護,SUNCLIX 連接SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-10012404301
光電套件,適用於 4x1 串列,1/2 型突波保護配備 4+V 經濟型回路,插拔式連接電纜接頭SOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE2404842
光電套件,適用於 4x1 串列,1/2 型突波保護配備 4+V 經濟型回路,SUNCLIX 連接SOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1001SE1029990
光電套件,適用於 6x1 串列,1/2 型突波保護配備 4+V 經濟型回路,插拔式連接電纜接頭SOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE2404843
光電套件,適用於 6x1 串列,1/2 型突波保護配備 4+V 經濟型回路,SUNCLIX 連接SOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1001SE1022360
描述型號訂購號
光電套件,適用於 1x1 串列,2 型突波保護,SUNCLIX 連接SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001
光電套件,適用於 1x4 串列,2 型突波保護,插拔式連接電纜接頭SOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-2000
光電套件,適用於 1x4 串列,1/2 型突波保護,SUNCLIX 連接,輸入(IN) = 頂端和輸出(OUT)= 底部SOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001UD
光電套件,適用於 2x1 串列,2 型突波保護,SUNCLIX 連接SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001
光電套件,適用於 3x1 串列,2 型突波保護,SUNCLIX 連接SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001
光電套件,適用於 1x1 串列,1/2 型突波保護,SUNCLIX 連接SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001
光電套件,適用於 1x2 串列,1/2 型突波保護,插拔式連接電纜接頭SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1000
光電套件,適用於 1x2 串列,1/2 型突波保護,DC 隔離開關,SUNCLIX 連接SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1101
光電套件,適用於 1x4 串列,1/2 型突波保護,SUNCLIX 連接SOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001
光電套件,適用於 1x4 串列,1/2 型突波保護,保險絲夾持裝置,SUNCLIX 連接SOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1011
光電套件,適用於 2x1 串列,1/2 型突波保護,SUNCLIX 連接SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001
光電套件,適用於 2x2 串單元,1/2 型突波保護,SUNCLIX 連接SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001
光電套件,適用於 2x2 串列,1/2 型突波保護,DC 隔離開關,SUNCLIX 連接SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1101
光電套件,適用於 2x2 串列,1/2 型突波保護配備 4+V 經濟型回路,SUNCLIX 連接SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001SE
光電套件,適用於 2x2 串列,1/2 型突波保護配備 4+V 經濟型回路,插拔式連接電纜接頭SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1000SE
光電套件,適用於 2x2 串列,1/2 型突波保護,DC 消防開關,SUNCLIX 連接SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201FS
光電套件,適用於 1x3 串列,1/2 型突波保護,DC 消防開關,SUNCLIX 連接SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1201FS
光電套件,適用於 2x3 串列,1/2 型突波保護配備 4+V 經濟型回路,保險絲夾持裝置,SUNCLIX 連接SOL-SC-3ST-0-DC-2MPPT-1011SE
光電套件,適用於 3x1 串列,1/2 型突波保護,SUNCLIX 連接SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1001
光電套件,適用於 4x1 串列,1/2 型突波保護配備 4+V 經濟型回路,插拔式連接電纜接頭SOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE
光電套件,適用於 4x1 串列,1/2 型突波保護配備 4+V 經濟型回路,SUNCLIX 連接SOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1001SE
光電套件,適用於 6x1 串列,1/2 型突波保護配備 4+V 經濟型回路,插拔式連接電纜接頭SOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE
光電套件,適用於 6x1 串列,1/2 型突波保護配備 4+V 經濟型回路,SUNCLIX 連接SOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1001SE

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

個人化配置光電套件

完全組裝,可立即連接。

開啟表格
Referrer: