用於運行管理的解決方案

總覽

供電管理  

供電管理

  • 一定的資料量構成了高效管理大型光電發電廠以及技術性運行的牢固基礎。
  • 菲尼克斯電氣的 SOL-DMS 資料管理系統針對大型光電系統的需要定製,可進行通用擴展。
  • 作為電站管理系統的組成部分,SOL-DMS 可無縫整合到基礎設施中。

應用

為了能夠高效運行大規模光電發電廠,關鍵任務是進行集中資料管理。為運行各類系統,需獲取各種資料,如產出值、錯誤訊息和運行數值。資料通常在系統伺服器中進行本地歸檔。

為了能夠評估效率,在系統整個生命週期內都必須進行記錄和歸檔。為了這一目的,菲尼克斯電氣可提供不受任何製造商限制的資料管理系統,用於對直接得到的或計算得出的運行資料進行記錄、歸檔和評估。通過 SOL-DMS 可將單獨準備的資料用於不同使用者群組。

資料管理系統拓樸結構

不受任何製造商限制的資料管理軟體,用於對運行資料進行記錄、歸檔和評估

解決方案

菲尼克斯電氣的 SOL-DMS 管理系統可用於對通常在現場由控制器提供的、以分散式方式獲取的資料進行視覺化。資料來源多種多樣,如光電串單元、換流器、氣象站或來自網路的資訊。

來自應用各個領域的資料傳輸到中央伺服器,存儲在資料庫中,供最終使用者使用。通過廣泛使用 HTML5 功能,配備標準瀏覽器如 Firefox 的標準電腦或網站終端即可用於顯示資料。

獲取的所有資料均會在確定的時間範圍內歸檔,並以值或歷史趨勢的形式顯示在網頁上。登錄的使用者只能看到屬於相應使用者群組的趨勢中的資料。

報警歸檔功能可提供發送到系統中的各類訊息的概覽。使用者可根據其活動領域過濾訊息,並將其顯示在介面上。在發生錯誤等情況下,警報會通過 SMS 發送。收到此類訊息的人員為參與者,可能是其職責所決定的目標收件人,也可能是獲得核准接收特定內容的訊息或其一部分的人員。

資料管理軟體熒幕  

資料管理軟體可隨時提供有關整個系統狀態的資訊

視覺化
在 SOL-DMS 中,預定義的目標類型存儲於視覺化系統中。例如,包括以下目標類型:氣象站、分段控制、串單元匯流箱及 DNO Control(DNO 控制),用於監測網路連接狀態。操作人員可將此類目標類型用作範本 此外,也可選擇根據視覺化選項,整合和使用內部設計。

在起始頁,單獨集群(陣列)顯示為帶顏色的點。顯示綠色時,系統以所需性能運行。無需採取措施。如點的顏色變為黃色,則表示警告。在這種情況下,陣列會繼續運行但應進行檢查。

如顏色變為紅色,表示出現錯誤。受到影響的系統部分不再供電。特定警報會觸發。藍色表明系統的這一部分正在接受維護。根據概覽中目前的色彩狀態,使用者可查看各個陣列的狀態,在其後的子功能表中還可查看到串單元層面。使用者藉助清晰的視覺化可始終瞭解系統狀態。

資料歸檔
SOL-DMS 可在系統的整個生命週期中對資料進行記錄和歸檔。這對資料歸檔的壓縮和後備提出了特殊要求。下列規則適用於資料存儲:

  • 基礎資料的存取每 15 秒一次,有效期 24 小時
  • 24 小時後,資料壓縮至以 60 秒為時間間隔
  • 六個月後,資料壓縮至 5 分鐘為時間間隔
  • 2 年後,時間間隔變為 15 分鐘
  • 資料最多可存儲 25 年
  • 所有相關系統資料存儲最多 25 年
Datenarchivierung

所有相關系統資料存儲最多 25 年

您的優勢

  • 快速安裝和啟動
  • 適用於所有系統規格的可擴展調整選項,實現靈活性
  • 可針對各種型號的系統單獨擴展和複製,規劃工作量減小
  • 介面設計可定製,實現由使用者定義的調整
  • 無後續操作人員成本
  • 所有資訊均存儲在本機伺服器,可防止第三方存取,實現高安全性。

產品

SOL 資料管理系統 (DMS) 供貨時為下列基本配置。

19 英寸機架安裝式電腦包括:

  • 千兆位乙太網交換器面板,配備光纖和銅電纜連線
  • 高可用性電源
  • 處理器
  • RAID 硬碟
  • RAM
  • Windows 作業系統
  • 反病毒軟體

個人化配置可按需提供。所有必要的軟體工具均已安裝並可用。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
Referrer: