樓宇整合

樓宇整合

連接與組合

微型連接系統可滿足樓宇整合連接技術的特殊要求。

不僅從屋頂,而是通過整個樓宇表面吸收太陽能:菲尼克斯電氣針對光電發電這一發展趨勢,開發了微型 DC 連接系統。

這使得您可以利用樓宇立面高效發電。可用空間常常非常有限,這便對樓宇整合式光電板提出了特殊的連接技術要求。菲尼克斯電氣的微型連接系統可完美滿足這些要求。

您的優勢

  • 超薄設計
  • 適用於導體橫截面 2.5 mm²
  • 採用穿入連接技術,可快速連接
  • 設計用於電流達 15 A 以及電壓達 1000 V
  • 具備 IP68 防護等級,可提供全方位保護

連接樓宇整合式光電板

用於樓宇整合式光電板的接線盒  

接線盒寬度可根據客戶要求訂製

每個位置使用一個組件接線盒。兩個組件接線盒均整合到樓宇整合式光電板中,並用密封膠密封。

組件接線盒的寬度可調,因此易於整合。

緊湊型連接技術

用於樓宇整合式光電板的微型 DC 連接系統  

用於樓宇整合式光電板的微型連接

連接器採用緊湊型設計,因此可在光電板後進行隱藏式安裝,或在立面框架內直接安裝。組裝簡單快速,無需專用工具。

防護反向電流

用於樓宇整合光電板的二極體盒  

DC 串二極體能可靠防護反向電流

陰影可能導致光電板中出現反向電流。DC 串二極體的堅固外殼和扁平式設計確保了電流在樓宇整合式光電板之間安全流動。

它可依照 IEC 的要求,在 1000 V 電壓下保護光電板免受最高 5 A 的反向電流的影響。最大反向電壓為 2200 V。

用於 BIPV 的連接技術

從樓宇立面看來,從接線盒到串二極體的所有組件均不可見。

用於樓宇整合式光電板的微型連接系統

即使在空間非常有限的情況下,微型連接系統也能提供可靠的連接技術

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155