自主能源供應

自主能源供應

適用於具有挑戰性的環境條件

適合混合型光電系統的牢固解決方案和組件能夠耐受最為不利的環境影響。

混合型光電系統除供應私人住宅外,也可用於工業環境,例如海水淡化、礦業、農業經營活動以及為偏遠的度假區供電。

混合型光電系統經常暴露於極端的氣候條件下。因此,除發電裝置、蓄電池和換流器外,用於控制和調節這些單元的設備也必須能夠耐受嚴酷的環境條件。菲尼克斯電氣的解決方案和組件是滿足這些要求的理想選擇。

您的優勢

  • 監控和採集能源與性能資料,提高您的混合型光電系統的效率
  • 提供小規模控制器的模組化擴展方案和多種 I/O 系統功能,應用非常靈活
  • 用於與換流器通訊的串列協定

量測能量

應用中的功率量測端子  

所有能量流均可利用功率量測端子進行記錄

經過測試的 Inline I/O 系統的功率量測端子會記錄光電系統產生的所有電壓、電流和功率。

這意味著您可以一站式採購,獲得業界公認的優質自動化和能量量測組件。採用功率量測端子,可以對交流電流值進行分析。可以記錄並評估瞬時值。

能源調控

應用中的小規模控制器  

小規模控制器實現高效能源管理

菲尼克斯電氣的小規模控制器不僅可以用於調節整套混合型光電系統,也可用於持續監控和高效能源管理。

這些控制器可選擇連接 I/O 訊號或 Modbus 節點。其他控制器和系統也可通過乙太網介面連接。

資料介面

應用中的 I/O 系統  

通過 I/O 組件可實現快速簡便的資料連結

我們可提供適合所有應用場合的各種 I/O 模組和功能端子。

例如,您可以利用靈活安裝在控制器上的兩塊面板分別記錄類比和數位資料。

即使在偏遠地區也能確保供能

為確保混合型光電系統的可靠運行,系統的所有組件都必須經過優化調整。菲尼克斯電氣的小規模控制器可用於控制和調節整個應用。

其工作方式類似能源管理器,可在適當的時間和地點,按客戶要求提供能源量。

自主能源供應

即使在極端環境條件下,我們也可隨時提供自動化解決方案。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155