電站管理:自動化及網路構建

電站管理:自動化及網路構建

最優網路構建

利用智慧型自動化和網絡構建,提升您的系統效率。

返回至 地面安裝系統

類別

利用持續生產資料採集和智慧資料管理,提高您的光電系統的效率和產出。菲尼克斯電氣的網路基礎設施組件使您能夠安全可靠地構建您的地面安裝光電系統網路。

得益于智慧型自動化和視覺化工具,您可以從地面安裝系統持續記錄和評估資料。此外,您還可以通過公用網路遠端維護地面安裝系統。

您的優勢

  • 採用智慧自動化解決方案,降低了工程和運行成本
  • 配備備用網路,因此具有失效保護功能
  • 依據 SunSpec® 或 IEC 61850 進行的標準化資料傳輸
  • 利用專用功能塊,快速完成工程

網路構建

應用中的交換器  

實現光電系統安全運行的網路組件

利用菲尼克斯電氣的組件,快速方便地進行地面安裝系統的網路構建,并創建由防火牆保護的備用網路。

無論您使用哪種傳輸介質,我們都能為您提供合適的網路組件,幫助您建立具有失效保護功能的通訊解決方案。其基礎是高性能的千兆交換器、數據機和媒介轉換器。

監控

應用中的陣列控制  

持續記錄和評估來自光電系統的所有資料

大型光電系統在運行時需要進行持續分段監控,才能確保盈利。

菲尼克斯電氣的陣列控制開關和控制設備總成能執行這一功能,并記錄所有與陣列當前性能、環境條件和換流器狀態相關的資料。資料傳輸到中心控制室中上層的 SCADA 系統。

自動化與視覺化

光電系統輻射曲線  

光電系統客製化視覺化解決方案

持續控制是對光電電站進行高效率管理的關鍵。菲尼克斯電氣可為光電系統的自動化和視覺化提供標準和客製化解決方案。

符合 IEC 61131 的創新型軟體產品,如功能塊庫。多種資料記錄器驅動程式和換流器介面使整個套裝更為完善。

陣列控制——實現大規模光電系統的高效運行

一座 10 MW 的光電電站包含約 2500 個串單元,每個串單元配有約 20 塊太陽能電池板。由於累積的資料量非常大,光電電站分為多個單獨陣列。

這里的每個陣列又包含多個串單元匯流箱、換流器和監控組件。

高效運行光電系統

利用生產資料採集和資料管理,可實現光電系統最優產出

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155